ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
编号 | 参数(2) | (BRR + 1)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高速模式 | ||||||
8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间 | 偶数,奇数 | 0.7 | ns | |
8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间(当用于与 PMBUS - GPIO2/3/9/32 进行多路复用的引脚时) | 偶数,奇数 | 1.5 | ns | |
8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间(当用于与 USB - GPIO23/41 进行多路复用的引脚时) | 偶数,奇数 | 1.5 | ns | |
9 | th(POCI)M | SPICLK 之后 SPIPOCI 有效的保持时间 | 偶数,奇数 | 6.5 | ns | |
正常模式 | ||||||
8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间 | 偶数,奇数 | 15 | ns | |
8 | tsu(POCI)M | SPICLK 之前 SPIPOCI 有效的设置时间(当用于与 PMBUS - GPIO2/3/9/32 进行多路复用的引脚时) | 偶数,奇数 | 16.5 | ns | |
9 | th(POCI)M | SPICLK 之后 SPIPOCI 有效的保持时间 | 偶数,奇数 | 0 | ns |