本节详细介绍了用于在位于 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW/ Z2-OTP-BOOTDEF-LOW 和 Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH/ Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH 的 BOOT_DEF 存储器位置中设置引导模式的 GPIO 和引导选项值。请参阅配置引导模式表选项,了解如何配置 BOOT_DEF。选择引导模式选项时,请确认所用特定器件封装的引脚多路复用器选项中提供了必要的引脚。
表 7-12 SCI 引导选项选项 | BOOTDEF 值 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO |
---|
0(默认值) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
1 | 0x21 | GPIO16 | GPIO17 |
2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 |
3 | 0x61 | GPIO2 | GPIO3 |
4 | 0x81 | GPIO16 | GPIO3 |
表 7-13 MCAN 引导选项选项 | BOOTDEF 值 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
---|
0(默认值) | 0x08 | GPIO4 | GPIO5 |
1 | 0x28 | GPIO1 | GPIO0 |
2 | 0x48 | GPIO13 | GPIO12 |
表 7-14 CAN(非 FD 模式下的 MCAN)引导选项选项 | BOOTDEF 值 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
---|
0(默认值) | 0x02 | GPIO4 | GPIO5 |
1 | 0x22 | GPIO1 | GPIO0 |
2 | 0x42 | GPIO13 | GPIO12 |
表 7-15 I2C 引导选项选项 | BOOTDEF 值 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
---|
0 | 0x07 | GPIO0 | GPIO1 |
1 | 0x27 | GPIO32 | GPIO33 |
2 | 0x47 | GPIO5 | GPIO4 |
表 7-16 RAM 引导选项选项 | BOOTDEF 值 | RAM 入口点 (地址) |
---|
0 | 0x05 | 0x0000 0000 |
表 7-17 闪存/安全闪存启动选项选项 | BOOTDEF 值 | 闪存入口点 (地址) | 闪存扇区 |
---|
0(默认值) | 0x03 | 0x0008 0000 | 组 0 扇区 0 |
1 | 0x23 | 0x0008 8000 | 组 0 扇区 32 |
2 | 0x43 | 0x000C 0000 | 组 2 扇区 0 |
3 | 0x63 | 0x000C 8000 | 存储体 2 扇区 32 |
4 | 0x83 | 0x0010 0000 | 存储体 4 扇区 0 |
表 7-18 LFU 闪存引导选项
选项 |
BOOTDEF 值 |
闪存入口点 (地址) |
BANK |
0(默认值) |
0x0B |
0x0008 0000 |
Bank0 |
0x000C 0000 |
Bank2 |
1 |
0x2B |
0x0008 8000 |
Bank0 |
0x000C 8000 |
Bank2 |
表 7-19 等待引导选项选项 | BOOTDEF 值 | 看门狗 |
---|
0 | 0x04 | 启用 |
1 | 0x24 | 禁用 |
表 7-20 SPI 引导选项
选项 |
BOOTDEF 值 |
SPIPICOA |
SPIPOCIA |
SPICLKA |
SPISPTE |
0 |
0x06 |
GPIO2 |
GPIO1 |
GPIO3 |
GPIO5 |
1 |
0x26 |
GPIO16 |
GPIO1 |
GPIO3 |
GPIO0 |
2 |
0x46 |
GPIO8 |
GPIO10 |
GPIO9 |
GPIO11 |
3 |
0x66 |
GPIO8 |
GPIO17 |
GPIO9 |
GPIO11 |
表 7-21 并行引导选项选项 | BOOTDEF 值 | D0-D7 GPIO | 28x(DSP) 控制 GPIO | 主机控制 GPIO |
---|
0(默认值) | 0x00 | D0 - GPIO0 | GPIO16 | GPIO29 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO2 |
D3 - GPIO3 |
D4 - GPIO4 |
D5 - GPIO5 |
D6 - GPIO6 |
D7 - GPIO7 |
1 | 0x20 | D0 - GPIO0 | GPIO12 | GPIO13 |
D1 - GPIO1 |
D2 - GPIO2 |
D3 - GPIO3 |
D4 - GPIO4 |
D5 - GPIO5 |
D6 - GPIO6 |
D7 - GPIO7 |
表 7-22 USB 引导选项
选项 |
BOOTDEF 值 |
USB0 DM |
USB0 DP |
0(默认值) |
0x09 |
GPIO23 |
GPIO41 |