ZHCSVS1D April   2024  – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
    1. 3.1 功能方框图
  5. 4 器件比较
    1. 4.1 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
    3. 5.3 信号说明
      1. 5.3.1 模拟信号
      2. 5.3.2 数字信号
      3. 5.3.3 电源和接地
      4. 5.3.4 测试、JTAG 和复位
    4. 5.4 引脚多路复用
      1. 5.4.1 GPIO 多路复用引脚
      2. 5.4.2 ADC 引脚上的数字输入 (AIO)
      3. 5.4.3 ADC 引脚上的数字输入和输出 (AGPIO)
      4. 5.4.4 GPIO 输入 X-BAR
      5. 5.4.5 GPIO 输出 X-BAR、CLB X-BAR、CLB 输出 X-BAR 和 ePWM X-BAR
    5. 5.5 带有内部上拉和下拉的引脚
    6. 5.6 未使用引脚的连接
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级 - 商用
    3. 6.3  ESD 等级 - 汽车
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  功耗摘要
      1. 6.5.1 系统电流消耗 - 启用 VREG - 内部电源
      2. 6.5.2 系统电流消耗 - 禁用 VREG - 外部电源
      3. 6.5.3 工作模式测试说明
      4. 6.5.4 减少电流消耗
        1. 6.5.4.1 每个禁用外设的典型电流降低
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  5V 失效防护引脚的特殊注意事项
    8. 6.8  PDT 封装的热阻特性
    9. 6.9  PZ 封装的热阻特性
    10. 6.10 PNA 封装的热阻特性
    11. 6.11 PM 封装的热阻特性
    12. 6.12 RSH 封装的热阻特性
    13. 6.13 散热设计注意事项
    14. 6.14 系统
      1. 6.14.1  电源管理模块 (PMM)
        1. 6.14.1.1 引言
        2. 6.14.1.2 概述
          1. 6.14.1.2.1 电源轨监视器
            1. 6.14.1.2.1.1 I/O POR(上电复位)监视器
            2. 6.14.1.2.1.2 I/O BOR(欠压复位)监视器
            3. 6.14.1.2.1.3 VDD POR(上电复位)监视器
          2. 6.14.1.2.2 外部监控器使用情况
          3. 6.14.1.2.3 延迟块
          4. 6.14.1.2.4 内部 VDD LDO 稳压器 (VREG)
          5. 6.14.1.2.5 VREGENZ
        3. 6.14.1.3 外部元件
          1. 6.14.1.3.1 去耦电容器
            1. 6.14.1.3.1.1 VDDIO 去耦
            2. 6.14.1.3.1.2 VDD 去耦
        4. 6.14.1.4 电源时序
          1. 6.14.1.4.1 电源引脚联动
          2. 6.14.1.4.2 信号引脚电源序列
          3. 6.14.1.4.3 电源引脚电源序列
            1. 6.14.1.4.3.1 外部 VREG/VDD 模式序列
            2. 6.14.1.4.3.2 内部 VREG/VDD 模式序列
            3. 6.14.1.4.3.3 电源时序摘要和违规影响
            4. 6.14.1.4.3.4 电源压摆率
        5. 6.14.1.5 建议运行条件对 PMM 的适用性
        6. 6.14.1.6 电源管理模块电气数据和时序
          1. 6.14.1.6.1 电源管理模块运行条件
          2. 6.14.1.6.2 电源管理模块特性
      2. 6.14.2  复位时序
        1. 6.14.2.1 复位源
        2. 6.14.2.2 复位电气数据和时序
          1. 6.14.2.2.1 复位 - XRSn - 时序要求
          2. 6.14.2.2.2 复位 - XRSn - 开关特性
          3. 6.14.2.2.3 复位时序图
      3. 6.14.3  时钟规格
        1. 6.14.3.1 时钟源
        2. 6.14.3.2 时钟频率、要求和特性
          1. 6.14.3.2.1 输入时钟频率和时序要求,PLL 锁定时间
            1. 6.14.3.2.1.1 输入时钟频率
            2. 6.14.3.2.1.2 XTAL 振荡器特性
            3. 6.14.3.2.1.3 使用外部时钟源(非晶体)时的 X1 输入电平特性
            4. 6.14.3.2.1.4 X1 时序要求
            5. 6.14.3.2.1.5 AUXCLKIN 时序要求
            6. 6.14.3.2.1.6 APLL 特性
            7. 6.14.3.2.1.7 XCLKOUT 开关特性 - 旁路或启用 PLL
            8. 6.14.3.2.1.8 内部时钟频率
        3. 6.14.3.3 输入时钟和 PLL
        4. 6.14.3.4 XTAL 振荡器
          1. 6.14.3.4.1 引言
          2. 6.14.3.4.2 概述
            1. 6.14.3.4.2.1 电子振荡器
              1. 6.14.3.4.2.1.1 运行模式
                1. 6.14.3.4.2.1.1.1 晶体的工作模式
                2. 6.14.3.4.2.1.1.2 单端工作模式
              2. 6.14.3.4.2.1.2 XCLKOUT 上的 XTAL 输出
            2. 6.14.3.4.2.2 石英晶体
            3. 6.14.3.4.2.3 GPIO 运行模式
          3. 6.14.3.4.3 正常运行
            1. 6.14.3.4.3.1 ESR – 有效串联电阻
            2. 6.14.3.4.3.2 Rneg - 负电阻
            3. 6.14.3.4.3.3 启动时间
              1. 6.14.3.4.3.3.1 X1/X2 前提条件
            4. 6.14.3.4.3.4 DL – 驱动电平
          4. 6.14.3.4.4 如何选择晶体
          5. 6.14.3.4.5 测试
          6. 6.14.3.4.6 常见问题和调试提示
          7. 6.14.3.4.7 晶体振荡器规格
            1. 6.14.3.4.7.1 晶振等效串联电阻 (ESR) 要求
            2. 6.14.3.4.7.2 晶体振荡器参数
            3. 6.14.3.4.7.3 晶体振荡器电气特性
        5. 6.14.3.5 内部振荡器
          1. 6.14.3.5.1 INTOSC 特性
      4. 6.14.4  闪存参数
        1. 6.14.4.1 闪存参数 
      5. 6.14.5  RAM 规格
      6. 6.14.6  ROM 规格
      7. 6.14.7  仿真/JTAG
        1. 6.14.7.1 JTAG 电气数据和时序
          1. 6.14.7.1.1 JTAG 时序要求
          2. 6.14.7.1.2 JTAG 开关特性
          3. 6.14.7.1.3 JTAG 时序图
        2. 6.14.7.2 cJTAG 电气数据和时序
          1. 6.14.7.2.1 cJTAG 时序要求
          2. 6.14.7.2.2 cJTAG 开关特性
          3. 6.14.7.2.3 cJTAG 时序图
      8. 6.14.8  GPIO 电气数据和时序
        1. 6.14.8.1 GPIO - 输出时序
          1. 6.14.8.1.1 通用输出开关特征
          2. 6.14.8.1.2 通用输出时序图
        2. 6.14.8.2 GPIO - 输入时序
          1. 6.14.8.2.1 通用输入时序要求
          2. 6.14.8.2.2 采样模式
        3. 6.14.8.3 输入信号的采样窗口宽度
      9. 6.14.9  中断
        1. 6.14.9.1 外部中断 (XINT) 电气数据和时序
          1. 6.14.9.1.1 外部中断时序要求
          2. 6.14.9.1.2 外部中断开关特性
          3. 6.14.9.1.3 外部中断时序
      10. 6.14.10 低功耗模式
        1. 6.14.10.1 时钟门控低功耗模式
        2. 6.14.10.2 低功耗模式唤醒时序
          1. 6.14.10.2.1 空闲模式时序要求
          2. 6.14.10.2.2 空闲模式开关特性
          3. 6.14.10.2.3 空闲进入和退出时序图
          4. 6.14.10.2.4 STANDBY 模式时序要求
          5. 6.14.10.2.5 待机模式开关特征
          6. 6.14.10.2.6 待机进入和退出时序图
          7. 6.14.10.2.7 停机模式时序要求
          8. 6.14.10.2.8 停机模式开关特征
          9. 6.14.10.2.9 停机模式进入和退出时序图
    15. 6.15 模拟外设
      1. 6.15.1 方框图
      2. 6.15.2 模拟引脚和内部连接
      3. 6.15.3 模拟信号说明
      4. 6.15.4 模数转换器 (ADC)
        1. 6.15.4.1 ADC 可配置性
          1. 6.15.4.1.1 信号模式
        2. 6.15.4.2 ADC 电气数据和时序
          1. 6.15.4.2.1 ADC 运行条件
          2. 6.15.4.2.2 ADC 特性
          3. 6.15.4.2.3 ADC INL 和 DNL
          4. 6.15.4.2.4 每个引脚的 ADC 性能
          5. 6.15.4.2.5 ADC 输入模型
          6. 6.15.4.2.6 ADC 时序图
      5. 6.15.5 温度传感器
        1. 6.15.5.1 温度传感器电气数据和时序
          1. 6.15.5.1.1 温度传感器特性
      6. 6.15.6 比较器子系统 (CMPSS)
        1. 6.15.6.1 CMPx_DACL
        2. 6.15.6.2 CMPSS 连接图
        3. 6.15.6.3 方框图
        4. 6.15.6.4 CMPSS 电气数据和时序
          1. 6.15.6.4.1 CMPSS 比较器电气特性
          2.        CMPSS 比较器以输入为基准的偏移量和迟滞
          3. 6.15.6.4.2 CMPSS DAC 静态电气特性
          4. 6.15.6.4.3 CMPSS 示意图
          5. 6.15.6.4.4 CMPx_DACL 缓冲输出的运行条件
          6. 6.15.6.4.5 CMPx_DACL 缓冲输出的电气特性
      7. 6.15.7 缓冲数模转换器 (DAC)
        1. 6.15.7.1 缓冲 DAC 电气数据和时序
          1. 6.15.7.1.1 缓冲 DAC 运行条件
          2. 6.15.7.1.2 缓冲 DAC 电气特性
      8. 6.15.8 可编程增益放大器 (PGA)
        1. 6.15.8.1 PGA 电气数据和时序
          1. 6.15.8.1.1 PGA 运行条件
          2. 6.15.8.1.2 PGA 特性
    16. 6.16 控制外设
      1. 6.16.1 增强型脉宽调制器 (ePWM)
        1. 6.16.1.1 控制外设同步
        2. 6.16.1.2 ePWM 电气数据和时序
          1. 6.16.1.2.1 ePWM 时序要求
          2. 6.16.1.2.2 ePWM 开关特性
          3. 6.16.1.2.3 跳闸区输入时序
            1. 6.16.1.2.3.1 跳闸区域输入时序要求
            2. 6.16.1.2.3.2 PWM 高阻态特征时序图
      2. 6.16.2 高分辨率脉宽调制器 (HRPWM)
        1. 6.16.2.1 HRPWM 电气数据和时序
          1. 6.16.2.1.1 高分辨率 PWM 特征
      3. 6.16.3 外部 ADC 转换启动电气数据和时序
        1. 6.16.3.1 外部 ADC 转换启动开关特性
        2. 6.16.3.2 ADCSOCAO 或ADCSOCBO 时序图
      4. 6.16.4 增强型捕获 (eCAP)
        1. 6.16.4.1 eCAP 方框图
        2. 6.16.4.2 eCAP 同步
        3. 6.16.4.3 eCAP 电气数据和时序
          1. 6.16.4.3.1 eCAP 时序要求
          2. 6.16.4.3.2 eCAP 开关特性
      5. 6.16.5 增强型正交编码器脉冲 (eQEP)
        1. 6.16.5.1 eQEP 电气数据和时序
          1. 6.16.5.1.1 eQEP 时序要求
          2. 6.16.5.1.2 eQEP 开关特性
    17. 6.17 通信外设
      1. 6.17.1 模块化控制器局域网 (MCAN)
      2. 6.17.2 内部集成电路 (I2C)
        1. 6.17.2.1 I2C 电气数据和时序
          1. 6.17.2.1.1 I2C 时序要求
          2. 6.17.2.1.2 I2C 开关特性
          3. 6.17.2.1.3 I2C 时序图
      3. 6.17.3 电源管理总线 (PMBus) 接口
        1. 6.17.3.1 PMBus 电气数据和时序
          1. 6.17.3.1.1 PMBus 电气特性
          2. 6.17.3.1.2 PMBus 快速+ 模式开关特性
          3. 6.17.3.1.3 PMBus 快速模式开关特性
          4. 6.17.3.1.4 PMBus 标准模式开关特性
      4. 6.17.4 串行通信接口 (SCI)
      5. 6.17.5 串行外设接口 (SPI)
        1. 6.17.5.1 SPI 控制器模式时序
          1. 6.17.5.1.1 SPI 控制器模式时序要求
          2. 6.17.5.1.2 SPI 控制器模式开关特性 - 时钟相位为 0
          3. 6.17.5.1.3 SPI 控制器模式开关特性 - 时钟相位为 1
          4. 6.17.5.1.4 SPI 控制器模式时序图
        2. 6.17.5.2 SPI 外设模式时序
          1. 6.17.5.2.1 SPI 外设模式时序要求
          2. 6.17.5.2.2 SPI 外设模式开关特性
          3. 6.17.5.2.3 SPI 外设模式时序图
      6. 6.17.6 本地互连网络 (LIN)
      7. 6.17.7 快速串行接口 (FSI)
        1. 6.17.7.1 FSI 发送器
          1. 6.17.7.1.1 FSITX 电气数据和时序
            1. 6.17.7.1.1.1 FSITX 开关特性
            2. 6.17.7.1.1.2 FSITX 时序
        2. 6.17.7.2 FSI 接收器
          1. 6.17.7.2.1 FSIRX 电气数据和时序
            1. 6.17.7.2.1.1 FSIRX 时序要求
            2. 6.17.7.2.1.2 FSIRX 开关特性
            3. 6.17.7.2.1.3 FSIRX 时序
        3. 6.17.7.3 FSI SPI 兼容模式
          1. 6.17.7.3.1 FSITX SPI 信令模式电气数据和时序
            1. 6.17.7.3.1.1 FSITX SPI 信令模式开关特性
            2. 6.17.7.3.1.2 FSITX SPI 信令模式时序
      8. 6.17.8 通用串行总线 (USB)
        1. 6.17.8.1 USB 电气数据和时序
          1. 6.17.8.1.1 USB 输入端口 DP 和 DM 时序要求
          2. 6.17.8.1.2 USB 输出端口 DP 和 DM 开关特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  概述
    2. 7.2  功能方框图
    3. 7.3  存储器
      1. 7.3.1 存储器映射
        1. 7.3.1.1 专用 RAM (Mx RAM)
        2. 7.3.1.2 本地共享 RAM (LSx RAM)
        3. 7.3.1.3 全局共享 RAM (GSx RAM)
        4. 7.3.1.4 消息 RAM
      2. 7.3.2 控制律加速器 (CLA) 存储器映射
      3. 7.3.3 闪存存储器映射
        1. 7.3.3.1 闪存扇区的地址
      4. 7.3.4 外设寄存器内存映射
    4. 7.4  标识
    5. 7.5  总线架构 - 外设连接
    6. 7.6  C28x 处理器
      1. 7.6.1 浮点单元 (FPU)
      2. 7.6.2 三角函数数学单元 (TMU)
      3. 7.6.3 VCRC 单元
    7. 7.7  控制律加速器 (CLA)
    8. 7.8  嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
    9. 7.9  直接存储器存取 (DMA)
    10. 7.10 器件引导模式
      1. 7.10.1 器件引导配置
        1. 7.10.1.1 配置引导模式引脚
        2. 7.10.1.2 配置引导模式表选项
      2. 7.10.2 GPIO 分配
    11. 7.11 安全性
      1. 7.11.1 保护芯片边界
        1. 7.11.1.1 JTAGLOCK
        2. 7.11.1.2 零引脚引导
      2. 7.11.2 双区域安全
      3. 7.11.3 免责声明
    12. 7.12 看门狗
    13. 7.13 C28x 计时器
    14. 7.14 双时钟比较器 (DCC)
      1. 7.14.1 特性
      2. 7.14.2 DCCx 时钟源中断的映射
    15. 7.15 可配置逻辑块 (CLB)
  9. 8 功能安全
  10. 9 参考设计
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 标识
    3. 10.3 工具与软件
    4. 10.4 文档支持
    5. 10.5 支持资源
    6. 10.6 商标
    7. 10.7 静电放电警告
    8. 10.8 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PNA|80
  • PM|64
  • RSH|56
  • PZ|100
  • PDT|128
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

参考设计

TI 参考设计库是一个涵盖模拟、嵌入式处理器和连接等内容的强大参考设计资源库。所有参考设计均由 TI 专家构建,旨在帮助您着手进行系统设计,其中包括原理图或方框图、BOM 和设计文件,助您加快产品上市步伐。在精选 TI 参考设计页面上搜索并下载设计。

以下是适用参考设计的部分列表。TI Resource Explorer 中保留了该器件以及其他 C2000 MCU 支持的参考设计的完整列表。

具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计演示了一种使用 C2000™ 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。

双向 400V/12V 直流/直流转换器参考设计
此双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计是基于微控制器的隔离式双向直流/直流转换器实施方案。具有同步整流的相移全桥 (PSFB) 以降压模式控制从 400V 总线/电池到 12V 电池的能流,而推挽级则以升压模式控制从低压电池到高压总线/电池的反向能流。

基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
PMP22650 参考设计是 6.6kW 双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。

适用于混合动力汽车/电动汽车车载充电器的双向 CLLLC 谐振双有源电桥 (DAB) 参考设计
具有双向功率流功能和软开关特性的 CLLLC 谐振 DAB 非常适合混合动力汽车/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器和能量存储应用。此设计演示了在闭合电压和闭合电流环路模式中使用 C2000™ MCU 控制此电源拓扑。

使用 C2000™ MCU 且具有 CCM 图腾柱 PFC 和 CLLLC 直流/直流的 7.4kW 车载充电器参考设计
TIDM-02013 是一种双向车载充电器参考设计。该设计由交错式连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 功率级以及 CLLLC 直流/直流功率级组成,所有这些功率级均通过单个 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 进行控制,同时使用 TI 氮化镓 (GaN) 电源模块。

具有基于采样电阻的内嵌式电机相电流采样的 48V 三相逆变器评估模块
BOOSTXL-3PHGANINV 评估模块采用 48V/10A 三相 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。

C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ 插件模块
PositionManager BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。与 DesignDRIVE Position Manager 软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 实时控制器件连接的强大工具。C2000 Position Manager 技术将流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 实时控制器上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。

基于快速串行接口 (FSI) 的分布式多轴伺服驱动器参考设计
此参考设计展示了使用 C2000™ 实时控制器通过快速串行接口 (FSI) 实现的分布式或分散式多轴伺服驱动器示例。多轴伺服驱动器用于工厂自动化和机器人等多种应用。凭借每轴成本、性能和易用性等特性,该驱动器受到上述系统的高度青睐。FSI 是一种可靠的成本优化型高速通信接口,具有低抖动,能以菊花链形式连接多个 C2000 微控制器。

10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
此经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流 T 型逆变器级。50KHz 的较高开关频率减小了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保实现高达 1000V 的更高直流母线电压和更低的开关损耗,从而达到 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。

适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
此参考设计概述了单相双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的实现。DAB 拓扑具有软开关换向、器件数量减少和效率高等优势。该设计在功率密度、成本、重量、电隔离、高电压转换比和可靠性等关键要素方面大有裨益,是电动汽车充电站和能量存储应用的理想之选。DAB 中的模块化和对称结构能堆叠多个转换器,实现高功率吞吐量和双向运行模式,从而支持电池充电和放电应用。

基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计
此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。