ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
tf(X1) | 下降时间,X1 | 6 | ns | ||
tr(X1) | 上升时间,X1 | 6 | ns | ||
tw(X1L) | 脉冲持续时间,X1 低电平占 tc(X1) 的百分比 | 45% | 55% | ||
tw(X1H) | 脉冲持续时间,X1 高电平占 tc(X1) 的百分比 | 45% | 55% |