ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
编号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准模式 | ||||||
S1 | fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | kHz | |
S2 | TSCL | SCL 时钟周期 | 10 | µs | ||
S3 | tw(SCLL) | 脉冲持续时间,SCL 时钟低电平 | 4.7 | µs | ||
S4 | tw(SCLH) | 脉冲持续时间,SCL 时钟高电平 | 4.0 | µs | ||
S5 | tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | ||
S6 | tv(SCL-DAT) | 有效时间,SCL 下降后的数据 | 3.45 | µs | ||
S7 | tv(SCL-ACK) | 有效时间,SCL 下降后的确认 | 3.45 | µs | ||
S8 | II | 引脚上的输入电流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA |
快速模式 | ||||||
S1 | fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | kHz | |
S2 | TSCL | SCL 时钟周期 | 2.5 | µs | ||
S3 | tw(SCLL) | 脉冲持续时间,SCL 时钟低电平 | 1.3 | µs | ||
S4 | tw(SCLH) | 脉冲持续时间,SCL 时钟高电平 | 0.6 | µs | ||
S5 | tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
S6 | tv(SCL-DAT) | 有效时间,SCL 下降后的数据 | 0.9 | µs | ||
S7 | tv(SCL-ACK) | 有效时间,SCL 下降后的确认 | 0.9 | µs | ||
S8 | II | 引脚上的输入电流 | 0.1Vbus < Vi < 0.9Vbus | -10 | 10 | µA |