ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
特性(1)(4) | F28P559SJ-Q1(3) | F28P550SJ | F28P559SG-Q1(3) | F28P550SG | F28P550SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C28x 子系统 | |||||||
频率 (MHz) | 150 | ||||||
C28x | 32 位浮点单元 (FPU) | 是 | |||||
VCRC | 是 | ||||||
TMU - 1 类 | 是 - 1 类 - 支持 NLPID 指令 | ||||||
CLA – 2 类 | 编号 | 1:F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 0:F28P559SJ2-Q1 |
1 | 1:F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 0:F28P559SG2-Q1 |
1 | ||
频率 (MHz) | 150 | ||||||
6 通道 DMA - 0 类 | 1 | ||||||
外部中断 | 5 | ||||||
MIPS | 300 (CPU + CLA) | ||||||
存储器 | |||||||
闪存 | 主阵列 | 1MB(4 个 256KB 存储体) | 512KB(2 个 256KB 存储体) | 256KB(2 个 128KB 存储体) | |||
64KB 存储体 | F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||||
用户 OTP | 8KB | 2KB | |||||
RAM | 专用 | 4KB | |||||
本地共享 RAM | 64KB | 32KB | |||||
消息 | 1KB | ||||||
全局共享 RAM | 64KB | 32KB | |||||
总 RAM | 133KB | 101KB | 69KB | ||||
消息 RAM 类型 | C28x CPU 和 CLA | 512 字节(每个方向 256 字节) | |||||
DMA 和 CLA | 512 字节(每个方向 256 字节) | ||||||
ECC | 闪存,Mx RAM | ||||||
奇偶校验 | ROM、CAN RAM、消息 RAM、LSx RAM、GSx RAM | ||||||
系统 | |||||||
可配置逻辑块 (CLB) | 2 个逻辑块 - F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9、F28P559SG8-Q1、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
神经网络处理单元 (NNPU) | 1 - F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||||
嵌入式图形发生器 (EPG) | 1 | ||||||
32 位 CPU 计时器 | 3 | ||||||
高级加密标准 (AES) 加速器 | 1 | ||||||
实时固件更新 (LFU) 支持 | 是,具有增强功能并改进了闪存组擦除时间 | ||||||
片上闪存和 RAM 的安全性 | 是 | ||||||
零引脚引导 | 是 | ||||||
安全启动 | 是 | ||||||
JTAG 锁定 | 是 | ||||||
MPOST |
是 | ||||||
嵌入式实时分析和诊断 (ERAD) - 2 类 | 1 | ||||||
不可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | ||||||
看门狗 (WD) 计时器 | 1 | ||||||
晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | ||||||
内部振荡器(可选外部精密电阻) | 2 | ||||||
数字和模拟引脚计数 | |||||||
GPIO | 128 引脚 PDT | 65 | 65 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 引脚 PZ | 43 | ||||||
80 引脚 PNA | 32 | ||||||
64 引脚 PM | 17 | ||||||
56 引脚 RSH | - | 15 | - | 15 | |||
附加 GPIO | 4(2 个来自 cJTAG,2 个来自 X1/X2) | ||||||
AIO(具有数字输入的模拟) | 128 引脚 PDT | 17 | 17 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 引脚 PZ | 16 | 16 | |||||
80 引脚 PNA | 12 | ||||||
64 引脚 PM | 12 | ||||||
56 引脚 RSH | - | 12 | - | 12 | |||
AGPIO(具有数字输入和输出的模拟) | 128 引脚 PDT | 22 | 22 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 引脚 PZ | 19 | ||||||
80 引脚 PNA | 16 | ||||||
64 引脚 PM | 16 | ||||||
56 引脚 RSH | - | 14 | - | 14 | |||
C28x 模拟外设(5) | |||||||
模数转换器 (ADC)(12 位)- 6 类 | ADC 数量 | 5 | |||||
MSPS | 3.9 | ||||||
转换时间 (ns)(2) | 187 | ||||||
ADC 输入通道(单端)(包括两个 DAC 输出) | 128 引脚 PDT | 39 | 39 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | |||
100 引脚 PZ | 35 | ||||||
80 引脚 PNA | 28 | ||||||
64 引脚 PM | 28 | ||||||
56 引脚 RSH | 26 | 26 | |||||
PGA - 2 类 | 3 | ||||||
温度传感器 | 1 | ||||||
比较器子系统 (CMPSS)(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC)- 6 类 | 4 | ||||||
缓冲数模转换器 (DAC) - 2 类 | 1 | ||||||
CMPSS 的 DAC 输出 | 1 | ||||||
C28x 控制外设(5) | |||||||
eCAP - 2 类 | 总输入 | 2 | |||||
ePWM/HRPWM – 4 类 | 总通道数 | 24 - F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 16 - F28P559J2-Q1 |
24 | 24 - F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 16 - F28P559SG2 |
24 | ||
具有高分辨率功能的通道 | 12- F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1 8 - F28P559SJ2-Q1 |
12 | 12 - F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1 8 - F28P559SG2 |
12 | |||
eQEP 模块 - 2 类 | 3 | ||||||
C28x 通信外设(5) | |||||||
具有灵活数据速率的 CAN (CAN-FD) - 2 类 | 2 | ||||||
快速串行接口 (FSI) RX – 2 类 | 1 | ||||||
快速串行接口 (FSI) TX – 2 类 | 1 | ||||||
内部集成电路 (I2C) - 2 类 | 2 | ||||||
本地互连网络 (LIN) - 1 类 | 1 | ||||||
电源管理总线 (PMBus) – 1 类 | 1 | ||||||
串行通信接口 (SCI) - 0 类(UART 兼容) | 3 | ||||||
串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 2 | ||||||
通用串行总线 (USB) – 0 类 | 1 - F28P559SJ9-Q1、F28P550SJ9、F28P559SJ6-Q1、F28P550SJ6 | 1 - F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | ||||
温度和合格认证 | |||||||
结温 (TJ) | -40°C 至 150°C | ||||||
自然通风温度 (TA) | -40°C 至 125°C | ||||||
封装选项 | 128 引脚 PDT | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P550SG9 | - | ||||
100 引脚 PZ | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
80 引脚 PNA | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
64 引脚 PM | F28P559SJ9-Q1、F28P559SJ6-Q1、F28P559SJ2-Q1、F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P559SG9-Q1、F28P559SG8-Q1、F28P559SG2-Q1、F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 | ||||||
56 引脚 RSH | - | F28P550SJ9、F28P550SJ6、F28P550SG9 | - | F28P550SG9、F28P550SG8、F28P550SD7 |