ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
“CM 闪存存储器映射”表显示了 CM 闪存存储器映射。
| 扇区 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 |
|---|---|---|---|
| OTP 扇区 | |||
| TI OTP | 2K x 8 | 0x0038 0000 | 0x0038 07FF |
| 用户 OTP(1) | 2K x 8 | 0x003C 0000 | 0x003C 07FF |
| 扇区 | |||
| 扇区 0 | 16K x 8 | 0x0020 0000 | 0x0020 3FFF |
| 扇区 1 | 16K x 8 | 0x0020 4000 | 0x0020 7FFF |
| 扇区 2 | 16K x 8 | 0x0020 8000 | 0x0020 BFFF |
| 扇区 3 | 16K x 8 | 0x0020 C000 | 0x0020 FFFF |
| 扇区 4 | 64K x 8 | 0x0021 0000 | 0x0021 FFFF |
| 扇区 5 | 64K x 8 | 0x0022 0000 | 0x0022 FFFF |
| 扇区 6 | 64K x 8 | 0x0023 0000 | 0x0023 FFFF |
| 扇区 7 | 64K x 8 | 0x0024 0000 | 0x0024 FFFF |
| 扇区 8 | 64K x 8 | 0x0025 0000 | 0x0025 FFFF |
| 扇区 9 | 64K x 8 | 0x0026 0000 | 0x0026 FFFF |
| 扇区 10 | 16K x 8 | 0x0027 0000 | 0x0027 3FFF |
| 扇区 11 | 16K x 8 | 0x0027 4000 | 0x0027 7FFF |
| 扇区 12 | 16K x 8 | 0x0027 8000 | 0x0027 BFFF |
| 扇区 13 | 16K x 8 | 0x0027 C000 | 0x0027 FFFF |
| 闪存 ECC 位置 | |||
| TI OTP ECC | 256 x 8 | 0x0088 0000 | 0x0088 00FF |
| 用户 OTP ECC | 256 x 8 | 0x0088 8000 | 0x0088 80FF |
| 闪存 ECC(扇区 0) | 2K x 8 | 0x0080 0000 | 0x0080 07FF |
| 闪存 ECC(扇区 1) | 2K x 8 | 0x0080 0800 | 0x0080 0FFF |
| 闪存 ECC(扇区 2) | 2K x 8 | 0x0080 1000 | 0x0080 17FF |
| 闪存 ECC(扇区 3) | 2K x 8 | 0x0080 1800 | 0x0080 1FFF |
| 闪存 ECC(扇区 4) | 8K x 8 | 0x0080 2000 | 0x0080 3FFF |
| 闪存 ECC(扇区 5) | 8K x 8 | 0x0080 4000 | 0x0080 5FFF |
| 闪存 ECC(扇区 6) | 8K x 8 | 0x0080 6000 | 0x0080 7FFF |
| 闪存 ECC(扇区 7) | 8K x 8 | 0x0080 8000 | 0x0080 9FFF |
| 闪存 ECC(扇区 8) | 8K x 8 | 0x0080 A000 | 0x0080 BFFF |
| 闪存 ECC(扇区 9) | 8K x 8 | 0x0080 C000 | 0x0080 DFFF |
| 闪存 ECC(扇区 10) | 2K x 8 | 0x0080 E000 | 0x0080 E7FF |
| 闪存 ECC(扇区 11) | 2K x 8 | 0x0080 E800 | 0x0080 EFFF |
| 闪存 ECC(扇区 12) | 2K x 8 | 0x0080 F000 | 0x0080 F7FF |
| 闪存 ECC(扇区 13) | 2K x 8 | 0x0080 F800 | 0x0080 FFFF |