ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
FSI 支持 SPI 信令模式以实现与可编程 SPI 器件的通信。在此模式下,FSI 发送数据的方式与 SPI 在单时钟配置模式下发送数据的方式相同。虽然 FSI 在此模式下能够通过物理方式连接 SPI,但外部器件必须能够对 FSI 帧进行编码和解码才能成功进行通信。这是因为 FSI 会发送除前同步码和后同步码之外的所有 SPI 帧相位。FSI 提供与标准 FSI 模式相同的数据验证和帧检查功能,从而在不占用 CPU 周期的情况下实现更稳健的通信。为此,需要使用外部 SPI 来发送所有相关信息,并可用于访问标准 FSI 功能,例如 FSIRX 上的 ping 帧看门狗、帧标记或自定义 CRC 值。SPI 信令模式的特性如下: