ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2 | 9.7 | 10 | 10.3 | MHz | |
| fINTOSC-STABILITY | 室温下的频率稳定性 | 30°C,标称 VDD | ±0.1 | % | ||
| VDD 上的频率稳定性 | 30°C | ±0.2 | % | |||
| tINT0SC-ST | 启动和趋稳时间 | 20 | µs | |||