ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 编号 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主模式 | ||||||
| S8 | tRXDMS | Rx 数据设置时间(高速模式) | 4 | ns | ||
| S8 | tRXDMS | Rx 数据设置时间(正常模式) | 14 | ns | ||
| S9 | tRXDMH | Rx 数据保持时间 | 2 | ns | ||
| 从模式 | ||||||
| S1 | tCLK_PER | SSIClk 周期时间(1) | 12 × tc(CMCLK) | ns | ||
| S2 | tCLK_HIGH | SSIClk 高电平时间 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
| S3 | tCLK_LOW | SSIClk 低电平时间 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
| S12 | tRXDSSU | Rx 数据设置时间 | 0 | ns | ||
| S13 | tRXDSH | Rx 数据保持时间 | 4 × tc(CMCLK) | ns | ||