ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 引脚类型 | GPIO 引脚 | 337 BGA 引脚 | 176 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCIN14 | 到所有 ADC 的输入 14。此引脚可用作通用 ADCIN 引脚或可用于通过外部基准对所有 ADC 一起进行校准(无论是单端输入还是差分输入) | I | T4 | 44 | |
| ADCIN15 | 到所有 ADC 的输入 15。此引脚可用作通用 ADCIN 引脚或可用于通过外部基准对所有 ADC 一起进行校准(无论是单端输入还是差分输入) | I | U4 | 45 | |
| ADCINA0 | ADC-A 输入 0。在 ADC 输入或 DAC 输出模式中,此引脚上有一个无法禁用的 50kΩ 内部下拉电阻器。 | I | U1 | 43 | |
| ADCINA1 | ADC-A 输入 1。在 ADC 输入或 DAC 输出模式中,此引脚上有一个无法禁用的 50kΩ 内部下拉电阻器。 | I | T1 | 42 | |
| ADCINA2 | ADC-A 输入 2 | I | U2 | 41 | |
| ADCINA3 | ADC-A 输入 3 | I | T2 | 40 | |
| ADCINA4 | ADC-A 输入 4 | I | U3 | 39 | |
| ADCINA5 | ADC-A 输入 5 | I | T3 | 38 | |
| ADCINB0 | ADC-B 输入 0。无论是用于 ADC 输入还是 DAC 基准,此引脚上有一个连接至 VSSA 且无法禁用的 100pF 电容器。如果将此引脚用作片上 DAC 的基准,请在此引脚上放置至少一个 1µF 电容器。 | I | V2 | 46 | |
| ADCINB1 | ADC-B 输入 1。在 ADC 输入或 DAC 输出模式中,此引脚上有一个无法禁用的 50kΩ 内部下拉电阻器。 | I | W2 | 47 | |
| ADCINB2 | ADC-B 输入 2 | I | V3 | 48 | |
| ADCINB3 | ADC-B 输入 3 | I | W3 | 49 | |
| ADCINB4 | ADC-B 输入 4 | I | V4 | ||
| ADCINB5 | ADC-B 输入 5 | I | W4 | ||
| ADCINC2 | ADC-C 输入 2 | I | R3 | 31 | |
| ADCINC3 | ADC-C 输入 3 | I | P3 | 30 | |
| ADCINC4 | ADC-C 输入 4 | I | R4 | 29 | |
| ADCINC5 | ADC-C 输入 5 | I | P4 | ||
| ADCIND0 | ADC-D 输入 0 | I | T5 | 56 | |
| ADCIND1 | ADC-D 输入 1 | I | U5 | 57 | |
| ADCIND2 | ADC-D 输入 2 | I | T6 | 58 | |
| ADCIND3 | ADC-D 输入 3 | I | U6 | 59 | |
| ADCIND4 | ADC-D 输入 4 | I | T7 | 60 | |
| ADCIND5 | ADC-D 输入 5 | I | U7 | ||
| CMPIN1N | 比较器 1 负输入 | I | T2 | 40 | |
| CMPIN1P | 比较器 1 正输入 | I | U2 | 41 | |
| CMPIN2N | 比较器 2 负输入 | I | T3 | 38 | |
| CMPIN2P | 比较器 2 正输入 | I | U3 | 39 | |
| CMPIN3N | 比较器 3 负输入 | I | W3 | 49 | |
| CMPIN3P | 比较器 3 正输入 | I | V3 | 48 | |
| CMPIN4N | 比较器 4 负输入 | I | U4 | 45 | |
| CMPIN4P | 比较器 4 正输入 | I | T4 | 44 | |
| CMPIN5N | 比较器 5 负输入 | I | P4 | ||
| CMPIN5P | 比较器 5 正输入 | I | R4 | 29 | |
| CMPIN6N | 比较器 6 负输入 | I | P3 | 30 | |
| CMPIN6P | 比较器 6 正输入 | I | R3 | 31 | |
| CMPIN7N | 比较器 7 负输入 | I | U5 | 57 | |
| CMPIN7P | 比较器 7 正输入 | I | T5 | 56 | |
| CMPIN8N | 比较器 8 负输入 | I | U6 | 59 | |
| CMPIN8P | 比较器 8 正输入 | I | T6 | 58 | |
| DACOUTA | 缓冲 DAC-A 输出。 | O | U1 | 43 | |
| DACOUTB | 缓冲 DAC-B 输出。 | O | T1 | 42 | |
| DACOUTC | 缓冲 DAC-C 输出。 | O | W2 | 47 | |
| VDAC | 片上 DAC 的可选外部基准电压。 | I | V2 | 46 | |
| VREFHIA | ADC-A 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHIA 和 VREFLOA 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | I | V1 | 37 | |
| VREFHIB | ADC-B 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHIB 和 VREFLOB 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | I | W5 | 53 | |
| VREFHIC | ADC-C 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHIC 和 VREFLOC 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | I | R1 | 35 | |
| VREFHID | ADC-D 高基准电压。必须由外部电路将此电压驱动至该引脚。对于 12 位模式,在此引脚上放置至少一个 2.2µF 电容器;对于 16 位模式,则放置至少一个 22µF 电容器。此电容器应放置在 VREFHID 和 VREFLOD 引脚之间尽可能靠近器件的位置。注:请勿从外部加载此引脚 | I | V5 | 55 | |
| VREFLOA | ADC-A 低基准电压 | I | R2 | 33 | |
| VREFLOB | ADC-B 低基准电压 | I | V6 | 50 | |
| VREFLOC | ADC-C 低基准电压 | I | P2 | 32 | |
| VREFLOD | ADC-D 低基准电压 | I | W6 | 51 |