ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
该 ADC 模块是具有 16 位或 12 位可选分辨率的逐次逼近 (SAR) 型 ADC。该 ADC 由一个内核和一个包装器组成。内核由模拟电路组成,其中包括通道选择多路复用器、采样保持 (S/H) 电路、逐次逼近电路、电压基准电路和其他模拟支持电路。包装器由用于配置和控制 ADC 的数字电路组成。这些电路包括用于可编程转换的逻辑、结果寄存器、模拟电路接口、外设总线接口、后处理电路以及其他片上模块接口。
每个 ADC 模块都包含一个采样保持 (S/H) 电路。ADC 模块被设计成在同一个芯片上重复多次,从而实现多个 ADC 的同步采样或独立运行。ADC 包装器基于转换启动 (SOC)(请参阅 TMS320F2838x 实时微控制器技术参考手册 中“模数转换器 (ADC)”一章的“SOC 工作原理”一节)。
每个 ADC 具有以下特性:
并非每个通道都可以从所有 ADC 输出引脚。请参阅节 6以确定可用的通道。
图 7-34 显示了 ADC 模块方框图。
图 7-34 ADC 模块方框图