ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPOR-VDDIO-UP | 斜升时的 VDDIO 上电复位电压 | XRSn 释放之前 | 2.5 | V | ||
| VPOR-VDDIO-DN | 斜降时的 VDDIO 上电复位电压 | XRSn 释放之后 | 2.7 | V | ||
| VPOR-VDD-UP | 斜升时的 VDD 上电复位电压 | XRSn 释放之前 | 1 | V | ||
| VPOR-VDD-DN | 斜降时的 VDD 上电复位电压 | XRSn 释放之后 | 1.047 | V | ||
| VXRSn-PU-DELAY(1) | 上电期间电源斜升后的 XRSn 释放延迟 | 40 | μs | |||
| VXRSn-PD-DELAY(2) | 断电期间电源斜降后的 XRSn 跳闸延迟 | 2 | μs | |||
| VDDIO-MON-TOT-DELAY | VDDIO 监视器 (POR) 路径中的总延迟 | 45 | μs | |||
| VXRSn-MON-RELEASE-DELAY | VDD POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 电源处于工作范围内 | 40 | μs | ||
| VDDIO POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 85 | μs | ||||