ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
对于不需要使用器件所有功能的应用,表 6-12 列出了对任何未使用引脚的可接受条件。当表 6-12 中列出了多个选项,则任何选项都可接受。未在表 6-12 中列出的引脚必须根据“引脚属性”表进行连接。
| 信号名称 | 可接受的做法 |
|---|---|
| 模拟 | |
| VREFHIx | 绑定到 VDDA |
| VREFLOx | 绑定到 VSSA |
| ADCINx(DAC 引脚除外) |
|
| ADCINx(DAC 引脚) |
|
| 数字 | |
| GPIOx |
|
| X1 | 绑定到 VSS |
| X2 | 无连接 |
| TCK |
|
| TDI |
|
| TDO | 无连接 |
| TMS | 无连接 |
| TRSTn | 下拉电阻器(2.2kΩ 或更小) |
| ERRORSTS | 无连接 |
| FLT1 | 无连接 |
| FLT2 | 无连接 |
| 电源和接地 | |
| VDD | 必须根据“引脚属性”表连接所有 VDD 引脚。 |
| VDDA | 如果未使用专用模拟电源,则连接到 VDDIO。 |
| VDDIO | 必须根据“引脚属性”表连接所有 VDDIO 引脚。 |
| VDD3VFL | 必须连接到 VDDIO |
| VDDOSC | 必须连接到 VDDIO |
| VSS | 所有 VSS 引脚必须连接到电路板接地。 |
| VSSA | 如果未使用专用模拟接地,则连接到 VSS。 |
| VSSOSC | 如果未使用外部晶体,则此引脚可以连接至电路板接地。 |