ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| ADCCLK 转换周期 | 29.6 | 31 | ADCCLK | ||
| 上电时间 | 500 | µs | |||
| VREFHI 输入电流(1) | 190 | µA | |||
| 外部基准电容值(2) | 22 | µF | |||
| 直流特性 | |||||
| 增益误差 | -64 | ±9 | 64 | LSB | |
| 偏移量误差 | -6 | ±4 | 6 | LSB | |
| 通道间增益误差 | ±6 | LSB | |||
| 通道间偏移量误差 | ±3 | LSB | |||
| ADC 间增益误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±6 | LSB | ||
| ADC 间偏移量误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±3 | LSB | ||
| DNL 误差 | >–1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 误差 | -3.5 | ±1.0 | 3.5 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,同步 ADC | -2 | 2 | LSB | |
| VREFHI = 2.5V,异步 ADC | 不支持 | ||||
| 交流特性 | |||||
| SNR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 X1 | 90.2 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 INTOSC | 90.2 | dB | |||
| THD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz | –105 | dB | ||
| SFDR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz | 106 | dB | ||
| SINAD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 X1 | 90.0 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 INTOSC | 90.0 | ||||
| ENOB(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 X1,单个 ADC | 14.65 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 X1,同步 ADC | 14.65 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 10kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC | 不支持 | ||||
| PSRR | VDD = 1.2V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) |
77 | dB | ||
| VDD = 1.2V 直流 + 200mV 正弦(800kHz 时) |
74 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(800 kHz 时) |
77 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(800 kHz 时) |
74 | ||||