ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
除非“C28x 存储器映射”表中另有注明,否则器件上的两个 C28x CPU 具有相同的存储器映射。GSx_RAM(全局共享 RAM)应由 GSxMSEL 寄存器分配给任一 CPU。可由 CLA 或 DMA 访问的存储器(直接存储器访问)也被注明。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 | ECC/ 奇偶校验 | 访问保护 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ECC | 是 | |||
| M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ECC | 是 | |||
| PieVectTable | 512 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | |||||
| CPUx.CLA1 至 CPUx MSGRAM | 128 x 16 | 0x0000 1480 | 0x0000 14FF | 是 | 奇偶校验 | |||
| CPUx 至 CPUx.CLA1 MSGRAM | 128 x 16 | 0x0000 1500 | 0x0000 157F | 是 | 奇偶校验 | |||
| CPUx.CLA1 至 CPUx.DMA MSGRAM | 128 x 16 | 0x0000 1680 | 0x0000 16FF | 是 | 是 | 奇偶校验 | ||
| CPUx.DMA 至 CPUx.CLA1 MSGRAM | 128 x 16 | 0x0000 1700 | 0x0000 177F | 是 | 是 | 奇偶校验 | ||
| LS0 RAM | 2K x 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS1 RAM | 2K x 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS2 RAM | 2K x 16 | 0x0000 9000 | 0x0000 97FF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS3 RAM | 2K x 16 | 0x0000 9800 | 0x0000 9FFF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS4 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS5 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS6 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| LS7 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | 是 | ECC | 是 | 是 | |
| D0 RAM | 2K x 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 C7FF | ECC | 是 | 是 | ||
| D1 RAM | 2K x 16 | 0x0000 C800 | 0x0000 CFFF | ECC | 是 | 是 | ||
| GS0 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0000 D000 | 0x0000 DFFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS1 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0000 E000 | 0x0000 EFFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS2 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0000 F000 | 0x0000 FFFF | CLA 数据 ROM(5) | 是 | 奇偶校验 | 是 | |
| GS3 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 0000 | 0x0001 0FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS4 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 1000 | 0x0001 1FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS5 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 2000 | 0x0001 2FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS6 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 3000 | 0x0001 3FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS7 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 4000 | 0x0001 4FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS8 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 5000 | 0x0001 5FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS9 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 6000 | 0x0001 6FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS10 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 7000 | 0x0001 7FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS11 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 8000 | 0x0001 8FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS12 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 9000 | 0x0001 9FFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS13 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 A000 | 0x0001 AFFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS14 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 B000 | 0x0001 BFFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| GS15 RAM(1) | 4K x 16 | 0x0001 C000 | 0x0001 CFFF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| EtherCAT RAM(直接存取)(2) | 8K x 16 | 0x0003 0800 | 0x0003 27FF | 是 | 奇偶校验 | |||
| CM 至 CPUx MSGRAM0 | 1K x 16 | 0x0003 8000 | 0x0003 83FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |
| CM 至 CPUx MSGRAM1 | 1K x 16 | 0x0003 8400 | 0x0003 87FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| CPUx 至 CM MSGRAM0 | 1K x 16 | 0x0003 9000 | 0x0003 93FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |
| CPUx 至 CM MSGRAM1 | 1K x 16 | 0x0003 9400 | 0x0003 97FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| CPU1 至 CPU2 MSGRAM0 | 1K x 16 | 0x0003 A000 | 0x0003 A3FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |
| CPU1 至 CPU2 MSGRAM1 | 1K x 16 | 0x0003 A400 | 0x0003 A7FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| CPU2 至 CPU1 MSGRAM0 | 1K x 16 | 0x0003 B000 | 0x0003 B3FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | 是 | |
| CPU2 至 CPU1 MSGRAM1 | 1K x 16 | 0x0003 B400 | 0x0003 B7FF | 是 | 奇偶校验 | 是 | ||
| USB RAM(2) | 2K x 16 | 0x0004 1000 | 0x0004 17FF | 是 | ||||
| CAN A 消息 RAM | 2K x 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | 奇偶校验 | ||||
| CAN B 消息 RAM | 2K x 16 | 0x0004 B000 | 0x0004 B7FF | 奇偶校验 | ||||
| MCAN 消息 RAM | 17K x 16 | 0x0005 8000 | 0x0005 C3FF | ECC | ||||
| TI OTP(4) | 1K x 16 | 0x0007 0000 | 0x0007 03FF | ECC | ||||
| 用户 OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | 是(3) | ||||
| 闪存 | 256K x 16 | 0x0008 0000 | 0x000B FFFF | ECC | 是 | |||
| 安全 ROM | 32K x 16 | 0x003E 0000 | 0x003E 7FFF | 奇偶校验 | 是 | |||
| 引导 ROM | 96K x 16 | 0x003E 8000 | 0x003F FFFF | 奇偶校验 | ||||
| 饼图向量获取错误(引导 ROM 的一部分) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | 奇偶校验 | ||||
| 默认向量(引导 ROM 的一部分) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | 奇偶校验 | ||||
| CLA 数据 ROM | 4K x 16 | 0x0100 1000 | 0x0100 1FFF |