ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOH 最小值 | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH=-100μA | VDDIO – 0.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL最大值 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100µA | 0.2 | ||||||
| IOH | 所有输出引脚的高电平输出源电流 | -4 | mA | ||||
| IOL | 所有输出引脚的低电平输出灌电流 | 4 | mA | ||||
| ROH | 组 1(1) | 组 1 输出引脚的高电平输出阻抗 | 70 | Ω | |||
| 组 2(2) | 组 2 输出引脚的高电平输出阻抗 | 35 | Ω | ||||
| 组 3(3) | 组 3 输出引脚的高电平输出阻抗 | 45 | Ω | ||||
| 组 4(4) | 组 4 输出引脚的高电平输出阻抗 | 60 | Ω | ||||
| ROL | 组 1(1) | 组 1 输出引脚的低电平输出阻抗 | 70 | Ω | |||
| 组 2(2) | 组 2 输出引脚的低电平输出阻抗 | 35 | Ω | ||||
| 组 3(3) | 组 3 输出引脚的低电平输出阻抗 | 45 | Ω | ||||
| 组 4(4) | 组 4 输出引脚的低电平输出阻抗 | 60 | Ω | ||||
| VIH | 高电平输入电压 (3.3V) | GPIO42、GPIO43 | VDDIO * 0.7 | V | |||
| 所有其他引脚 | 2.0 | V | |||||
| VIL | 低电平输入电压 (3.3V) | 0.8 | V | ||||
| VHYSTERESIS | 输入迟滞 | 150 | mV | ||||
| IPULLDOWN | 输入电流 | 带下拉的数字输入(5) | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO | 120 | µA | ||
| IPULLUP | 输入电流 | 启用上拉的数字输入(5) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V | 150 | µA | ||
| ILEAK | 引脚泄漏 | 数字 | 上拉和输出被禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDIO | -2 | 2 | µA | |
| 模拟(除了 ADCINB0 或 DACOUTx) | 0V ≤ VIN ≤ VDDA | -0.3 | 0.3 | µA | |||
| ADCINB0(6) | 2 | 11 | µA | ||||
| DACOUTx | 66 | µA | |||||
| CI | 输入电容(7) | 2 | pF | ||||
| VDDIO-POR | VDDIO 上电复位电压 | 2.5 | V | ||||