ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| McBSP 模块时钟(CLKG、CLKX、CLKR)范围 | 1 | kHz | ||||
| 25 | MHz | |||||
| McBSP 模块周期时间(CLKG、CLKX、CLKR)范围 | 40 | ns | ||||
| 1 | ms | |||||
| M11 | tc(CKRX) | 周期时间,CLKR/X | CLKR/X 外部 | 2P | ns | |
| M12 | tw(CKRX) | 脉冲持续时间,CLKR/X 高电平或者 CLKR/X 低电平 | CLKR/X 外部 | P-7 | ns | |
| M13 | tr(CKRX) | 上升时间,CLKR/X | CLKR/X 外部 | 7 | ns | |
| M14 | tf(CKRX) | 下降时间,CLKR/X | CLKR/X 外部 | 7 | ns | |
| M15 | tsu(FRH-CKRL) | 在 CLKR 低电平之前外部 FSR 为高电平的建立时间 | CLKR 内部 | 21 | ns | |
| CLKR 外部 | 2 | |||||
| M16 | th(CKRL-FRH) | CLKR 低电平之后,外部 FSR 为高电平的保持时间 | CLKR 内部 | 0 | ns | |
| CLKR 外部 | 6 | |||||
| M17 | tsu(DRV-CKRL) | 在 CLKR 低电平之前,DR 有效的保持时间 | CLKR 内部 | 21 | ns | |
| CLKR 外部 | 5 | |||||
| M18 | th(CKRL-DRV) | 在 CLKR 低电平之后,DR 有效的保持时间 | CLKR 内部 | 0 | ns | |
| CLKR 外部 | 3 | |||||
| M19 | tsu(FXH-CKXL) | 在 CLKX 低电平之前,外部 FSX 为高电平的建立时间 | CLKX 内部 | 21 | ns | |
| CLKX 外部 | 2 | |||||
| M20 | th(CKXL-FXH) | CLKX 低电平之后,外部 FSX 为高电平的保持时间 | CLKX 内部 | 0 | ns | |
| CLKX 外部 | 6 | |||||