ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
双代码安全模块 (DCSM) 是该器件中包含的安全特性。它可防止未经授权的人员访问和查看片上安全存储器(和其他安全资源)。它还可防止对专有代码进行复现和反向工程。“安全”一词的意思是阻止对片上安全存储器和资源的访问。“不安全”一词的意思是允许进行该访问;也就是说,可以通过任何方法(例如,通过诸如 Code Composer Studio™ 之类的调试工具)读取存储器的内容。
有两个安全区域:Zone1 (Z1) 和 Zone2 (Z2)。与之前每个 CPU 子系统都有两个安全区域的 C2000 器件不同,在此器件上,两个安全区域由每个 CPU 子系统共享。这意味着来自每个 CPU 子系统的安全资源会分配给 Zone1 或 Zone2。所有安全配置仅由 CPU1 子系统进行控制(在 CPU1 用户 OTP 中进行编程),但其他 CPU 子系统可以通过自己的存储器映射寄存器访问这些配置。
每个区域的安全性都由自身的 128 位密码(CSM 密码)确保。每个区域的密码根据区域专用链接指针存储在 CPU1 用户 OTP 存储器位置中。可以更改链接指针值,以在 OTP 中编程一组不同的安全设置(包括密码)。
本器件所包含的代码安全模块 (CSM) 旨在对存储在相关存储器中的数据进行密码保护,并且由德州仪器 (TI) 根据其标准条款和条件保证以符合 TI 发布的适用于本器件的保修期规范。
然而,TI 不保证或承诺 CSM 不会受到损坏或破坏,也不保证或承诺存储在相关存储器中的数据不能通过其他方式访问。此外,除上述内容外,TI 也未对本器件的 CSM 或运行做任何保证或表示,包括对适销性或特定用途适用性的任何暗示保证。
在任何情况下,TI 对以任何方法使用 CSM 或本器件产生的任何必然、特殊、间接、偶然或惩罚性损害概不负责,无论 TI 是否已告知上述损害。排除的损害包括但不限于数据丢失、信誉损失、使用损失、业务中断或其他经济损失。