ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主模式 | ||||||
| S1 | tCLK_PER | SSIClk 周期时间(1) | 2 × tCMCLK | ns | ||
| S2 | tCLK_HIGH | SSIClk 高电平时间 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
| S3 | tCLK_LOW | SSIClk 低电平时间 | 0.4 × tCLK_PER | ns | ||
| S6 | tTXDMOV | 从 SSIClk 开始的 Tx 数据输出有效时间 | 6 | ns | ||
| S7 | tTXDMOH | 下一个 SSIClk 后的 Tx 数据输出保持时间 | 0 | ns | ||
| 从模式 | ||||||
| S10 | tTXDSOV | 从 SSIClk 边沿开始的 Tx 数据输出有效时间 | 4 × tCMCLK+14 | ns | ||
| S11 | tTXDSOH | 从下一个 SSIClk 开始的 Tx 数据输出保持时间 | 4 × tCMCLK + 4 | ns | ||