ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
TMP411/TMP411D 器件上的 THERM 和 ALERT/THERM2 引脚专用于警报功能。这些引脚是开漏输出,每个引脚都需要一个连接到 V+ 的上拉电阻器。这些引脚可与系统的其他警报引脚通过“线或”(wire-OR) 方式连接在一起,用于监控多个传感器。THERM 引脚提供无法通过软件禁用的热中断。ALERT 引脚是早期的警告中断,可以通过软件禁用或屏蔽。 ALERT/THERM2 引脚可配置为 THERM2 引脚,这是第二个 THERM 引脚(配置寄存器:AL 或 TH 位 = 1)。默认设置将引脚 6 配置为用作 ALERT 引脚(AL 或 TH = 0)。
当测得的本地或远程温度超出在相应的本地和远程 THERM 限值寄存器中编程的温度范围时,THERM 引脚会置为低电平有效。可对 THERM 温度限制范围进行编程,使其具有比限值寄存器更宽的范围,从而让 ALERT 引脚可以比 THERM 引脚更早提供警告。当测得的温度降至低于 THERM 温度限制范围减去 THERM 迟滞寄存器中存储的迟滞值时,THERM 警报会自动复位。表 8-8 中列出了允许的迟滞值。默认迟滞为 10°C。当 ALERT/THERM2 引脚配置为第二个热警报(配置寄存器:位 7 = 0,位 5 = 1)时,该引脚的功能与 THERM 引脚相同,但使用存储在本地和远程温度上限和下限寄存器中的温度来设置比较范围。
当 ALERT/THERM2(引脚 6)配置为 ALERT 引脚(配置寄存器:位 7 = 0,位 5 = 0)时,如果测得的本地或远程温度超出由相应的本地和远程温度上限和下限寄存器设置的范围限值,则该引脚置为低电平有效。警报功能配置为仅在连续超出范围达到指定次数(一次、两次、三次或四次)时才置为有效。连续违反限制在连续警报寄存器中设置。使用要求的连续故障数可防止由环境噪声引起的错误警报。如果远程温度传感器开路,则 ALERT 引脚置为低电平有效。当启用屏蔽功能(配置寄存器:位 7 = 1)时,禁用(即屏蔽)ALERT 引脚。只要导致警报的条件不再存在,并且状态寄存器已复位,那么当控制器读取器件地址时,ALERT 引脚就会复位。