ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
远程结温传感器通常在嘈杂的环境中实施,快速数字信号通常会产生噪声,并破坏测量结果。TMP411/TMP411D 在 D+ 和 D- 输入端具有内置 65kHz 滤波器,可更大限度地降低噪声的影响。TI 建议在传感器输入端以差分方式放置一个旁路电容器,用于保护应用免受不必要的耦合信号的影响。电容器的值必须介于 100pF 和 1nF 之间。某些应用通过额外的串联电阻获得更好的总体精度;然而,这种精度的提高取决于特定设置。加入串联电阻时,值不得大于 3kΩ。
如果需要滤波,TI 建议在每个输入端使用 100pF 和 50Ω 的元件值。确切值取决于特定应用。