连续警报寄存器(地址 22h)中的值决定了必须在测量通道上连续进行多少次超限测量才会激活 ALERT 信号。此寄存器中的值不会影响状态寄存器中的位。可选择一次、两次、三次或四次连续转换的值;默认为一次转换。使用该功能可对 ALERT 引脚进行额外的滤波。表 8-7 中列出了连续警报位:
表 8-7 连续警报寄存器| 连续警报寄存器(读取 = 22h,写入 = 22h,POR = 01h) |
|---|
| C2 | C1 | C0 | 连续超限测量的次数 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 4 |
注: 连续警报寄存器的位 7 控制超时功能的启用/禁用。有关此功能的说明,请参阅超时功能 部分。