ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
表 8-9 中所示的 THERM 迟滞寄存器存储 THERM 引脚警报功能的迟滞值。必须使用比本地温度上限寄存器值、远程温度上限寄存器值、本地 THERM 限值寄存器值或远程 THERM 限值寄存器值更小的值来对此寄存器进行编程,否则相应的温度比较器不会在测量温度的下降沿跳变。表 8-8 中列出了允许的迟滞值。无论器件是在标准模式设置还是在工作温度模式设置下运行,默认迟滞值均为 10°C。
| 温度 (°C) | THERM 迟滞值 | |
|---|---|---|
| TH [11:1] (标准二进制) | (十六进制) | |
| 0 | 0000 0000 | 00 |
| 1 | 0000 0001 | 01 |
| 5 | 0000 0101 | 05 |
| 10 | 0000 1010 | 0A |
| 25 | 0001 1001 | 19 |
| 50 | 0011 0010 | 32 |
| 75 | 0100 1011 | 4B |
| 100 | 0110 0100 | 64 |
| 125 | 0111 1101 | 7D |
| 127 | 0111 1111 | 7F |
| 150 | 1001 0110 | 96 |
| 175 | 1010 1111 | AF |
| 200 | 1100 1000 | C8 |
| 225 | 1110 0001 | E1 |
| 255 | 1111 1111 | FF |
| THERM 迟滞寄存器(读取 = 21h,写入 = 21h,POR = 0Ah) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位编号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 位名称 | TH11 | TH10 | TH9 | TH8 | TH7 | TH6 | TH5 | TH4 |
| POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |