ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
TMP411/TMP411D 只需要在 D+ 和 D- 引脚之间连接一个晶体管,便可进行远程温度测量。如果未使用远程通道且只需测量本地温度,请将 D+ 引脚连接到 D-。SDA、ALERT 和 THERM 引脚(如果由开漏输出驱动,则还有 SCL 引脚)需要将上拉电阻作为通信总线的一部分。TI 推荐使用 0.1µF 电源去耦电容器用于局部旁路。图 9-1 展示了 TMP411/TMP411D 的典型配置。在如 图 9-1 所示的 V+ ≥ 2.7V 情况下,TMP411/TMP411D 数字引脚(4、6、7 和 8)可以连接到单独的 I2C 上拉电阻和电源电压(由于采用固定逻辑输入电压)。但在 V+ < 2.7V 的情况下(如 图 9-2 所示),由于采用比例式逻辑输入电压(V+ 引脚的 30%/70%),TMP411D 数字引脚 (SCL、SDA) 必须连接到相等的 I2C 上拉电阻和电源电压。