ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
转换速率寄存器控制执行温度转换的速率。该寄存器会调整转换之间的空闲时间,而不会调整转换时序,从而使 TMP411/TMP411D 功率耗散与温度寄存器更新速率之间保持平衡。表 8-5 列出了转换速率选项和相应的电流消耗。
| 转换速率寄存器(读取 = 04h,写入 = 0Ah,POR = 08h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | 每秒 转换数 | 平均 IQ (典型值)(µA) TMP411(旧芯片) | 平均 IQ (典型值)(µA) TMP411(新芯片) TMP411D | |
V+ = 2.7V | V+ = 5.5V | V+ = 2.7V 和 5.5V | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 11 | 32 | 1.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 17 | 38 | 1.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 28 | 49 | 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 47 | 69 | 3.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 103 | 6.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 128 | 155 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 190 | 220 | 23 |
| 07h 至 0Fh | 8 | 373 | 413 | 45 | |||||||