ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
TMP411/TMP411D 存储自从上电、芯片复位或本地和远程通道的最小值和最大值寄存器复位以来测得的最小和最大温度。读取本地温度最小值寄存器,从指针地址 30h 读取高字节,从指针地址 31h 读取低字节。使用一个两字节读取命令从指针地址 30h 读取本地温度最小值寄存器。通过执行芯片复位命令,或通过向指针地址 30h 至 37h 中的任何地址写入任何值,本地温度最小值寄存器会在上电时复位。这些寄存器的复位值为 FFh 和 F0h。
读取本地温度最大值寄存器,从指针地址 32h 读取高字节,从指针地址 33h 读取低字节。使用一个两字节读取命令从指针地址 32h 读取本地温度最大值寄存器。通过执行芯片复位命令,或通过向指针地址 30h 至 37h 中的任何地址写入任何值,本地温度最大值寄存器会在上电时复位。这些寄存器的复位值为 00h 和 00h。
读取远程温度最小值寄存器,从指针地址 34h 读取高字节,从指针地址 35h 读取低字节。使用一个两字节读取命令从指针地址 34h 读取远程温度最小值寄存器。通过执行芯片复位命令,或通过向指针地址 30h 至 37h 中的任何地址写入任何值,远程温度最小值寄存器会在上电时复位。这些寄存器的复位值为 FFh 和 F0h。
读取远程温度最大值寄存器,从指针地址 36h 读取高字节,从指针地址 37h 读取低字节。使用一个两字节读取命令从指针地址 36h 读取远程温度最大值寄存器。通过执行芯片复位命令,或通过向指针地址 30h 至 37h 中的任何地址写入任何值,远程温度最大值寄存器会在上电时复位。这些寄存器的复位值为 00h 和 00h。