TMP411/TMP411D 上的远程温度检测使用小电流测量小电压,因此必须更大限度地降低器件输入端的噪声。使用 TMP411/TMP411D 器件的大多数应用都具有大量数字内容,具有多个时钟,会进行逻辑电平转换,形成有噪声的环境。布局必须遵循以下指导原则:
- 将 TMP411/TMP411D 放置在尽可能靠近远程结温传感器的位置。
- 将 D+ 和 D- 布线紧密相邻,并使用接地防护布线屏蔽相邻信号的布线,如 图 9-10 所示。如果使用多层 PCB,请将这些布线埋在大地平面或 VDD 平面之间,从而屏蔽平面,以免受到外部噪声源的影响。TI 建议使用 5mm (0.127mm) PCB 布线。
- 更大限度地减少铜线与焊料连接导致的额外热电偶结点。如果使用这些结点,请在 D+ 和 D- 连接处进行相同数量的铜线与焊料连接,并在相似位置进行连接,以消除任何热电偶效应。
- 在 TMP411/TMP411D 的 V+ 和 GND 引脚之间直接使用 0.1μF 的本地旁路电容器,如 图 9-11 所示。尽可能减小 D+ 和 D- 之间的滤波电容,使之达到 1000pF 或更低,从而实现出色的测量性能。此电容包括远程温度传感器和 TMP411/TMP411D 之间的任何电缆电容。
- 如果远程温度传感器与 TMP411/TMP411D 之间的连接小于八英寸 (20cm),请使用双绞线对连接。如果连接测量长度大于八英寸 (20cm),请使用屏蔽层接地的屏蔽双绞线对,并尽可能靠近 TMP411/TMP411D 器件。使屏蔽线的远程传感器连接端保持开路,以避免接地回路和拾取 60Hz 噪声。