TMP411D

正在供货

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT Supply current (max) (µA) 8.1 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT Supply current (max) (µA) 8.1 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Catalog
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • TMP411:
    • ±1°C 本地通道精度
    • ±1°C 远程通道精度
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 提供 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装
  • TMP411D:
    • ±0.8°C 本地通道精度
    • ±0.8°C 远程通道精度
    • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 SOT-23 封装
  • 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
  • 支持 I2C 和 SMBus 接口
  • 可编程分辨率:9 到 12 位
  • 可编程非理想因数
  • 串联电阻抵消
  • 用于系统校准的偏移寄存器
  • 可编程阈值限制
  • 二极管故障检测
  • 警报功能
    • ALERT 和 THERM2 引脚配置
  • 多接口地址
  • 与 ADT7461 和 ADM1032 兼容的引脚和寄存器
  • TMP411:
    • ±1°C 本地通道精度
    • ±1°C 远程通道精度
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 提供 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装
  • TMP411D:
    • ±0.8°C 本地通道精度
    • ±0.8°C 远程通道精度
    • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 SOT-23 封装
  • 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
  • 支持 I2C 和 SMBus 接口
  • 可编程分辨率:9 到 12 位
  • 可编程非理想因数
  • 串联电阻抵消
  • 用于系统校准的偏移寄存器
  • 可编程阈值限制
  • 二极管故障检测
  • 警报功能
    • ALERT 和 THERM2 引脚配置
  • 多接口地址
  • 与 ADT7461 和 ADM1032 兼容的引脚和寄存器

TMP411 和 TMP411D 器件均是内置本地温度传感器的远程温度传感器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。

针对多个器件制造商的远程温度精度均为 ±1°C (TMP411) 或 ±0.8°C (TMP411D),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。

TMP411 和 TMP411D 器件中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、用于实现最大精度的用户定义偏移寄存器、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。

TMP411 器件采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装,TMP411D 采用 SOT23-8 封装。

TMP411 和 TMP411D 器件均是内置本地温度传感器的远程温度传感器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。

针对多个器件制造商的远程温度精度均为 ±1°C (TMP411) 或 ±0.8°C (TMP411D),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。

TMP411 和 TMP411D 器件中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、用于实现最大精度的用户定义偏移寄存器、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。

TMP411 器件采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装,TMP411D 采用 SOT23-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 N 因数和串联电阻校正的 TMP411 ±1°C 和 TMP411D ±0.8°C 远程和本地温度传感器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-9-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频