ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
TMP411/TMP411D 可通过不同的 n 因数值将远程通道测量值转换为温度。远程通道使用顺序电流激励来提取差分 VBE 电压测量值,用于确定远程晶体管的温度。方程式 1 关联了电压与温度。

n 是用于远程通道的特定晶体管的一个特性值。TMP411/TMP411D 的默认值为 n = 1.008。表 8-6 中的值根据 方程式 2 和 方程式 3 调整有效 n 因数:


n 校正值必须以二进制补码格式存储,这样可得到 -128 至 127 的有效数据范围,如 表 8-6 所列。将 n 校正值写入指针地址 18h 以及从这个地址读取。寄存器上电复位值为 00h,除非对该值进行写入,否则该值不受影响。
| NADJUST | N | ||
|---|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | 十进制 | |
| 01111111 | 7F | 127 | 1.747977 |
| 00001010 | 0A | 10 | 1.042759 |
| 00001000 | 08 | 8 | 1.035616 |
| 00000110 | 06 | 6 | 1.028571 |
| 00000100 | 04 | 4 | 1.021622 |
| 00000010 | 02 | 2 | 1.014765 |
| 00000001 | 01 | 1 | 1.011371 |
| 00000000 | 00 | 0 | 1.008 |
| 11111111 | FF | -1 | 1.004651 |
| 11111110 | FE | -2 | 1.001325 |
| 11111100 | FC | -4 | 0.994737 |
| 11111010 | FA | -6 | 0.988235 |
| 11111000 | F8 | -8 | 0.981818 |
| 11110110 | F6 | -10 | 0.975484 |
| 10000000 | 80 | -128 | 0.706542 |