ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
分辨率寄存器的 RES1 和 RES0 位(分辨率位 1 和 0)设置本地温度测量通道的分辨率。远程温度测量通道分辨率不受影响。更改本地通道分辨率仅会影响 TMP411 的转换时间和速率。写入指针地址 1Ah 可设置分辨率寄存器,也可从指针地址 1Ah 读取。表 8-4 列出了分辨率寄存器的分辨率位。
| 分辨率寄存器(读取 = 1Ah,写入 = 1Ah,POR = 1Ch) | ||||
|---|---|---|---|---|
| RES1 | RES0 | 分辨率 | 转换时间 (典型值) TMP411(旧芯片) | 转换时间 (典型值) TMP411(新芯片) TMP411D |
| 0 | 0 | 9 位 (0.5°C) | 12.5ms | 17.7ms |
| 0 | 1 | 10 位 (0.25°C) | 25ms | 17.7ms |
| 1 | 0 | 11 位 (0.125°C) | 50ms | 17.7ms |
| 1 | 1 | 12 位 (0.0625°C) | 100ms | 17.7ms |
分辨率寄存器的位 2 至位 4 必须设置为 1。分辨率寄存器的位 5 至位 7 必须设置为 0。此寄存器的上电复位值为 1Ch。