ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
| 指针地址(十六进制) | 上电复位(十六进制) | 位说明 | 寄存器说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 读取 | 写入 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||
| 00 | 不适用 (1) | 00 | LT11 | LT10 | LT9 | LT8 | LT7 | LT6 | LT5 | LT4 | 本地温度(高字节) |
| 01 | 不适用 | 00 | RT11 | RT10 | RT9 | RT8 | RT7 | RT6 | RT5 | RT4 | 远程温度(高字节) |
| 02 | 不适用 | XX | BUSY | LHIGH | LLOW | RHIGH | RLOW | 断开 | RTHRM | LTHRM | 状态寄存器 |
| 03 | 09 | 00 | MASK1 | SD | AL/TH | 0 | 0 | 范围 | 0 | 0 | 配置寄存器 |
| 04 | 0A | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | R3 | R2 | R1 | R0 | 转换速率寄存器 |
| 05 | 0B | 55 | LTH11 | LTH10 | LTH9 | LTH8 | LTH7 | LTH6 | LTH5 | LTH4 | 本地温度上限(高字节) |
| 06 | 0C | 00 | LTL11 | LTL10 | LTL9 | LTL8 | LTL7 | LTL6 | LTL5 | LTL4 | 本地温度下限(高字节) |
| 07 | 0D | 55 | RTH11 | RTH10 | RTH9 | RTH8 | RTH7 | RTH6 | RTH5 | RTH4 | 远程温度上限(高字节) |
| 08 | 0E | 00 | RTL11 | RTL10 | RTL9 | RTL8 | RTL7 | RTL6 | RTL5 | RTL4 | 远程温度下限(高字节) |
| 不适用 | 0F | XX | X (2) | X | X | X | X | X | X | X | 单次触发启动 |
| 10 | 不适用 | 00 | RT3 | RT2 | RT1 | RT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 远程温度(低字节) |
| 11 | 11 | 00 | RTOS11 | RTOS10 | RTOS9 | RTOS8 | RTOS7 | RTOS6 | RTOS5 | RTOS4 | 远程温度偏移寄存器(高字节)(3) |
| 12 | 12 | 00 | RTOS3 | RTOS2 | RTOS1 | RTOS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 远程温度偏移寄存器(低字节)(3) |
| 13 | 13 | 00 | RTH3 | RTH2 | RTH1 | RTH0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 远程温度上限(低字节) |
| 14 | 14 | 00 | RTL3 | RTL2 | RTL1 | RTL0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 远程温度下限(低字节) |
| 15 | 不适用 | 00 | LT3 | LT2 | LT1 | LT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本地温度(低字节) |
| 16 | 16 | 00 | LTH3 | LTH2 | LTH1 | LTH0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本地温度上限(低字节) |
| 17 | 17 | 00 | LTL3 | LTL2 | LTL1 | LTL0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本地温度下限(低字节) |
| 18 | 18 | 00 | NC7 | NC6 | NC5 | NC4 | NC3 | NC2 | NC1 | NC0 | N 因数校正 |
| 19 | 19 | 55 | RTHL11 | RTHL10 | RTHL9 | RTHL8 | RTHL7 | RTHL6 | RTHL5 | RTHL4 | 远程 THERM 限制 |
| 1A | 1A | 1C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | RES1 | RES0 | 分辨率寄存器 |
| 20 | 20 | 55 | LTHL11 | LTHL10 | LTHL9 | LTHL8 | LTHL7 | LTHL6 | LTHL5 | LTHL4 | 本地 THERM 限制 |
| 21 | 21 | 0A | TH11 | TH10 | TH9 | TH8 | TH7 | TH6 | TH5 | TH4 | THERM 迟滞 |
| 22 | 22 | 81 | TO_EN | 0 | 0 | 0 | C2 | C1 | C0 | 1 | 连续警报寄存器 |
| 30 | 30 | FF | LMT11 | LMT10 | LMT9 | LMT8 | LMT7 | LMT6 | LMT5 | LMT4 | 本地温度最小值(高字节) |
| 31 | 31 | F0 | LMT3 | LMT2 | LMT1 | LMT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本地温度最小值(低字节) |
| 32 | 32 | 00 | LXT11 | LXT10 | LXT9 | LXT8 | LXT7 | LXT6 | LXT5 | LXT4 | 本地温度最大值(高字节) |
| 33 | 33 | 00 | LXT3 | LXT2 | LXT1 | LXT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本地温度最大值(低字节) |
| 34 | 34 | FF | RMT11 | RMT10 | RMT9 | RMT8 | RMT7 | RMT6 | RMT5 | RMT4 | 远程温度最小值(高字节) |
| 35 | 35 | F0 | RTM3 | RTM2 | RTM1 | RTM0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 远程温度最小值(低字节) |
| 36 | 36 | 00 | RXT11 | RXT10 | RXT9 | RXT8 | RXT7 | RXT6 | RXT5 | RXT4 | 远程温度最大值(高字节) |
| 37 | 37 | 00 | RXT3 | RXT2 | RXT1 | RXT0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 远程温度最大值(低字节) |
| 不适用 | FC | XX | X (2) | X | X | X | X | X | X | X | 软件复位 |
| FE | 不适用 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 制造商 ID |
| FF | 不适用 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TMP411A/TMP411DA 的器件 ID |
| FF | 不适用 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TMP411B/TMP411DB 的器件 ID |
| FF | 不适用 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TMP411C/TMP411DC 的器件 ID |
| FF | 不适用 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TMP411E/TMP411DE 的器件 ID |