在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| TSTRIM |
出厂调整温度 (1) |
|
27 |
30 |
33 |
℃ |
| TSc |
温度系数 |
|
-1.84 |
-1.75 |
-1.66 |
mV/℃ |
| tSET, TS |
温度传感器稳定时间 (2) |
ADC 和 VREF 配置:RES = 0(12 位模式),VRSEL = 4h(VREF+ = 4.05V,VREF- = 0),ADC 通道 = 28 |
|
5 |
10 |
us |
(1) 通过用户校准可以实现更高的绝对精度。
(2) 这是测量温度传感器时所需的最短 ADC 采样时间。