ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | MCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| RUN 模式 | |||||||||||||
| IDDRUN | MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 4 | 待定 | 4 | 待定 | 4 | 待定 | 4 | 待定 | 4.1 | 待定 | mA |
| MCLK=SYSOSC,while (1),从闪存执行 | 32MHz | 2.8 | 待定 | 2.9 | 待定 | 2.9 | 待定 | 2.9 | 待定 | 2.9 | 待定 | mA | |
| IDDRUN,每 MHz | MCLK=SYSOSC、CoreMark,从闪存执行 | 32MHz | 124 |
待定 |
125 | 待定 |
126 |
待定 |
126 |
待定 |
127 |
待定 |
uA/Mhz |
| MCLK=SYSOSC,while (1),从闪存执行 | 32MHz | 88 |
待定 |
89 |
待定 |
90 |
待定 |
90 |
待定 |
91 |
待定 |
||
| SLEEP 模式 | |||||||||||||
| IDDSLEEP | MCLK=SYSOSC,CPU 暂停 | 32MHz | 2369 | 待定 | 2418 | 待定 | 2449 | 待定 | 2462 | 待定 | 2489 | 待定 | uA |