ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高频晶体振荡器 (HFXT) | ||||||
| VDD | 电源电压范围 | 4.5 | 5.5 | V | ||
| fHFXT | HFXT 频率 | HFXTRSEL=00 | 4 | 8 | MHz | |
| fHFXT | HFXT 频率 | HFXTRSEL=01 | 8.01 | 16 | MHz | |
| fHFXT | HFXT 频率 | HFXTRSEL=10 | 16.01 | 32 | MHz | |
| DCHFXT | HFXT 占空比 | HFXTRSEL=00 | 40 | 65 | % | |
| DCHFXT | HFXT 占空比 | HFXTRSEL=01 | 40 | 60 | % | |
| DCHFXT | HFXT 占空比 | HFXTRSEL=10 | 40 | 60 | % | |
| OAHFXT | HFXT 晶体振荡容差 | HFXTRSEL=00(4MHz 至 8MHz 范围) | 2 | kΩ | ||
| CL, eff | 集成的有效负载电容 (1) | 1 | pF | |||
| tstart, HFXT | HFXT 启动时间(2) | HFXTRSEL=11,32MHz 晶体 | 0.5 | ms | ||
| IHFXT | HFXT 电流消耗(2) | fHFXT=4MHz,Rm=300Ω,CL=12pF | 75 | uA | ||
| IHFXT | HFXT 电流消耗(2) | fHFXT=32MHz,Rm=30Ω,CL=12pF,Cm=6.26fF,Lm=1.76mH | 600 | uA | ||
| 高频数字时钟输入 (HFCLK_IN) | ||||||
| fHFIN | HFCLK_IN 频率 (3) | USEEXTHFCLK=1 | 4 | 32 | MHz | |
| DCHFIN | HFCLK_IN 占空比 (3) | USEEXTHFCLK=1 | 40 | 60 | % | |