ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSOSC | 出厂修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (BASE) | 32 | MHz | ||
| fSYSOSC | 使用内部 ROSC 电阻器且启用频率校正环路 (FCL) 时的 SYSOSC 频率精度 (1) | SETUSEFCL=1,Ta = 25℃ | -1.2 | 1.2 | % | |
| SETUSEFCL=1,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.1 | 1.6 | ||||
| fSYSOSC | 禁用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 精度,32MHz | SETUSEFCL=0,SYSOSCCFG.FREQ=00,-40℃ ≤ Ta ≤ 125℃ | -2.5 | 2.5 | % | |
| tsettle, SYSOSC | 达到目标精度的稳定时间 (2) | SETUSEFCL=1 | 36 | us | ||
| fsettle, SYSOSC | tsettle 期间的 fSYSOSC 精度 (2) | SETUSEFCL=1 | -16 | 1.3 | % | |