| SPI0_PICO | IO | SPI0 外设输入控制器输出信号 | 11、13、14、17、18、24、29、33、34、35、36、44、45 | 12、13、14、17、18 | 11、13、14、17、18、24、29、33、34、35、36、44、45 | 11、13、14、18、22、23、24、28、29、9 | 12、14、16、17、21、25、26、27、31、32 | 12、14、15、17、21、22、23、27、28 | 14、15、16、20、21、8、9 | 14、15、16、19、20 |
| SPI0_POCI | IO | SPI0 外设输出控制器输入信号 | 10、13、17、18、22、23、28、31、33、34、38、40、43、45、46、47 | 10、12、13、15、16、18、19、20、7 | 10、13、17、18、22、23、28、31、33、34、38、40、43、45、46、47 | 11、13、14、17、20、22、23、26、27、29、30、31、8 | 1、11、14、16、17、2、20、23、25、26、29、30、32 | 1、11、14、15、19、2、21、22、25、26、28 | 12、14、15、18、19、21、22、7、8、9 | 1、12、14、15、17、18、2、20、9 |
| SPI0_SCLK | IOD | SPI0 串行时钟 | 12、15、16、19、21、22、27、32、34、37、42、45 | 11、13、18、8、9 | 12、15、16、19、21、22、27、32、34、37、42、45 | 10、12、15、16、21、23、29 | 13、15、18、19、24、26、32 | 13、16、20、22、28 | 10、13、15、21 | 10、11、13、15、20 |
| SPI0_CS0 | IO | SPI0 芯片选择 0 信号 | 10、15、16、19、28、33、36、37、8 | 12、6、7、8、9 | 10、15、16、19、28、33、36、37、8 | 12、15、17、22、6、8 | 11、15、18、20、25、9 | 11、16、21、9 | 10、14、5、7 | 11、14、8、9 |
| SPI0_CS1_MISO1 | IO | | 1、20、27、32、42、9 | 11 | 1、20、27、32、42、9 | 16、21、7 | 10、19、24 | 10、20 | 13、6 | 13 |
| SPI0_CS2_MISO2 | IO | | 13、21、29、30、40、41、44 | 15、17 | 13、21、29、30、40、41、44 | 11、18、19、26、28 | 14、21、22、29、31 | 17、18、25、27 | 11、18、20 | 17、19 |
| SPI0_CS3_CD_MISO3 | IO | | 16、2、24、28、39、42、43、47、9 | 16、2、20 | 16、2、24、28、39、42、43、47、9 | 1、12、17、25、27、31、7 | 10、15、2、20、28、30、4 | 10、2、24、26、4 | 17、19、24、6 | 18、2、4 |