ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tres | 计时器分辨率时间 | fTIMxCLK = 64MHz (1) | 15.625 | ns | ||
| tres | 计时器分辨率时间 | fTIMxCLK = 32MHz | 31.25 | ns | ||
| 1 | tTIMxCLK | |||||
| tCOUNTER | 16 位计数器时钟周期 | fTIMxCLK = 64MHz(1) | 0.01563 |
2048 | us | |
| tCOUNTER | 16 位计数器时钟周期 | fTIMxCLK = 32MHz | 0.03125 |
1024 | us | |
| 1 | 65536 | tTIMxCLK | ||||