ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 在 VDD 引脚处 | -0.3 | 6.5 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何常见容限引脚 | -0.3 | VDD | V |
| IVDD | VDD 引脚的电流 | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流) | 80 | mA | |
| IVSS | VSS 引脚的电流 | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流) | 80 | mA | |
| IIO | SDIO 引脚的电流 | SDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | |
| ID | 受支持的二极管电流 | 任一器件引脚上的二极管电流 | ±2 | mA | |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 150 | °C | |