ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dVDD/dt | VDD(电源电压)压摆率 | 上升 | 0.1 | V/us | ||
| 下降(1) | 0.01 | |||||
| 下降,待机 | 0.1 | V/ms | ||||
| VPOR+ | 上电复位电压电平 | 上升 | 2.5 | 3.33 | 4.2 | V |
| VPOR- | 下降 | 2.4 | 3.25 | 4.1 | V | |
| VHYS, POR | POR 迟滞 | 10 | 80 | 150 | mV | |
| VBOR0+, COLD | 欠压复位电压电平 0(默认电平) | 冷启动,上升 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | V |
| VBOR0+ | 上升 (2) | 4.26 | 4.4 | 4.5 | ||
| VBOR0- | 下降 (2) | 4.24 | 4.38 | 4.48 | ||
| VBOR0, STBY | 欠压复位电压电平 0(默认电平) | 待机模式 | 4 | 4.27 | 4.5 | V |
| VHYS,BOR | 欠压复位迟滞 | 0 级 | 14 | 18 | mV | |
| TPD, BOR | BOR 传播延迟 | RUN/SLEEP/STOP 模式 | 10 | us | ||
| 待机模式 | 100 | us | ||||