ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWDTFREQ | WWDT 运行频率 | 32.768 | kHz | |||
| WWDTTstart | WWDT 计数器开始时间 | 写入 WWDTCTL0,直到 WWDT 计数器启动 (WWDTFREQ = 32.768kHz) | 30.5 | µs | ||
| WWDTTrestart | WWDT 计数器重启时间 | 写入 WWDTCNTRST,直至 WWDT 计数器重新启动 (WWDTFREQ = 32.768kHz) | 30.5 | µs | ||