ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
这些器件中的计时器外设支持以下关键特性。有关具体配置,请参阅表 8-11。
通用计时器 (TIMGx) 的具体特性包括:
高级计时器 (TIMAx) 的具体特性包括:
| 计时器名称 | 电源域 | 分辨率 | 预分频器 | 重复计数器 | 捕捉/比较通道 | 相负载 | 影子负载 | 影子 CC | 死区 | 故障 | QEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG14 | PD0 | 16 位 | 8 位 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| TIMG1 | PD0 | 16 位 | 8 位 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| TIMG2 | PD0 | 16 位 | 8 位 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| TIMG8 | PD0 | 16 位 | 8 位 | – | 2 | – | – | – | – | – | 是 |
| TIMA0 | PD0 | 16 位 | 8 位 | 8 位 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | – |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 H 系列 32MHz 微控制器技术参考手册中的“计时器”一章。