注: 以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。
MCPC029 器件用于无传感器或感测的三相 BLDC 电机控制。该驱动器为电器、风扇、泵、住宅和生活风扇和鼓风机提供了高性能、高可靠性、灵活的解决方案。以下部分介绍 MCPC029 器件的一种常见应用。
图 7-3 至图 7-7 示出了基于 MCPC029 的电机控制应用的典型原理图。实现的其他特性如下:
- VDD (3.3V) 电源通过 LDO 线性稳压器在内部生成
- 使用连接到内部 PGA 输出的内部比较器来实现过流保护。
- 使用内部 PGA 及 ADC 进行电流检测
- 使用内部 ADC 执行总线电压监控
- 使用内部 ADC 执行应用温度监控
- 图 7-3 示出了一个使用 MCPC028 器件驱动三相 BLDC 电机的应用示例,该电机具有三分流器配置和无传感器 InstaSPIN-FOC 算法以及三相电压检测功能。
- 图 7-4 示出了一个使用 MCPC028 器件驱动三相 BLDC 电机的应用示例,该电机具有单分流器配置和无传感器 InstaSPIN-FOC 算法以及三相电压检测功能。
- 图 7-5 示出了一个使用 MCPC028 器件来驱动三相 BLDC 电机的应用示例,该电机具有三分流器配置和典型的无传感器 FOC 算法,无需三相电压检测。
- 图 7-6 示出了一个使用 MCPC028 器件来驱动具有单分流器配置和典型无传感器 FOC 算法、无需三相电压检测的三相 BLDC 电机的应用示例。
- 图 7-7 示出了一个使用 MCPC028 器件驱动三相 BLDC 电机的应用示例,该电机具有三分流器配置和基于霍尔传感器的 FOC 算法,无需三相电压检测。