在该模式下发生 LOCK_ILIMIT 事件时,外部 MOSFET 的状态将由 LOCK_ILIMIT_MODE 配置并且 nFAULT 被驱动为低电平。在 LOCK_ILIMIT 期间通过 MCF8329HS-Q1 驱动的外部 MOSFET 的状态:
- MTR_LCK_MODE = 011b:所有外部 MOSFET 均关断,栅极驱动器输出被拉至低电平。
- MTR_LCK_MODE = 100b 或 101b:所有低侧 MOSFET(栅极驱动器输出)均导通。
故障状态寄存器中的 CONTROLLER_FAULT 和 LOCK_ILIMIT 位被设置为 1b。在经过 t
LCK_RETRY(由 LCK_RETRY 进行配置)时间后,会自动恢复正常运行(栅极驱动器运行并且 nFAULT 引脚被释放)。在 t
LCK_RETRY 周期到期后,CONTROLLER_FAULT 和 LOCK_ILIMIT 位被重置为 0b。