ZHCSZ74B November 2025 – October 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
仍然通过检测 LSS 和 GND 引脚之间外部电流检测电阻上的压降来监测过流。在任何时候,如果 LSS 输入上的电压超过 VSEN_OCP 阈值的时间超过 tDS_DG 抗尖峰脉冲时间,则会识别到 SEN_OCP 事件。检测到 SEN_OCP 过流事件后,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。VSENSE 阈值固定为 0.5V。可以通过将 DIS_SNS_FLT 配置为 1b 来禁用 VSEN_OCP。
发生 VDS_OCP 事件时,可以使用 SNS_FLT_MODE 位将器件配置为锁存故障状态或重试模式。当 SNS_FLT_MODE = 0b 时,在清除 VSEN_OCP 条件并通过 CLR_FLT 位发出清除故障命令后,将恢复正常运行。当 SNS_FLT_MODE = 1b 时,在清除 VSEN_OCP 条件并且经过了 tLCK_RETRY 时长后,将恢复正常运行。