方程式 1 可计算相位检测器频率,该频率在方程式 2 的 APLL VCO 频率计算中用于求解 VCO 频率。
方程式 1. fPD = fXO × DXO / RXO
其中
- fPD = APLL 相位检测器频率
- fXO:APLL 基准是 XO 频率或来自另一个 APLL 的级联基准频率。
- DXO:XO 输入倍频器(1 = 禁用,2 = 启用)
- RXO:APLL XO 输入 R 分频器值(1 至 32)
APLL2 或 APLL1 具有介于 0mA 至 5.8mA 之间的可编程电荷泵设置,步长为 0.4mA。使用 0.8mA 或更高的电荷泵电流可让 APLL1 实现出色性能。