ZHCSOP4 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
LMK5C22212A 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该网络同步器集成了 2 个 DPLL,可通过可编程环路带宽提供无中断切换和抖动衰减功能,无需外部环路滤波器,更大限度地提升了灵活性和易用性。每个 DPLL 相位将配对的 APLL 锁定到基准输入。
APLL1 具备采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL(称为 BAW APLL),可在 491.52MHz 频率下生成具有 40fs(典型值)/60fs(最大值)RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)的输出时钟,而不受 XO 和 DPLL 基准输入的抖动和频率的影响。APLL2/DPLL2 提供了一个用于第二频率和/或同步域的选项。
基准验证电路会监测 DPLL 基准时钟,一旦检测到切换事件,就会在输入之间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消,控制从输入到输出的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 进行完全编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。