ZHCSOP4 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
LMK5C22212A 采用 5 个输出源多路复用器,以将频率源分配到相应的输出组。OUT0 和 OUT1 每个都有一个单独的 4:1 多路复用器来单独选择频率源。OUT2 和 OUT3 输出通道共用一个 2:1 多路复用器。输出组 OUT4 至 OUT7 也共用一个 2:1 多路复用器,而输出组 OUT8 至 OUT11 共用第三个 2:1 多路复用器。
OUT0 和 OUT1 上的 4:1 多路复用器最为灵活,可在 APLL1 后分频器、APLL2 后分频器、缓冲 XO 或基准输入之间做出选择以作为频率源。向 OUT2 和 OUT3 组或 OUT4 至 OUT7 组或 OUT8 至 OUT11 组馈电的 2:1 多路复用器可各自从 APLL1 后分频器或 APLL2 后分频器中选择频率源。
表 7-6 列出了输出源多路复用器的可用选项。
| 输出源多路复用器选项 | 输出及选项 | 说明 |
|---|---|---|
| REFx | OUT0 至 OUT1 | 当 R78[5] 设置为启用 OUT0_1 基准路径时,输出通道多路复用器来自由 R48[4:0] 选择的参考输入(0x1 表示 REF0,0x2 表示 REF1)。 |
| XO | OUT0 至 OUT1 | 输出通道多路复用器来自 XO 输入。 |
| APLL1 | OUT0 至 OUT11 | 输出通道多路复用器来自 APLL1 后分频器输出。 |
| APLL2 | OUT0 至 OUT11 | 输出通道多路复用器来自 APLL2 后分频器输出。 |