ZHCSXB6B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本节介绍了如何为器件配置引导定义表 BOOTDEF 以及相关的引导选项(请参阅表 7-34)。64 位位置位于 BOOTDEF_LOW 和 BOOTDEF_HIGH 位置的 SECCFG 中。调试时,EMU_BOOTDEF_LOW 和 EMU_BOOTDEF_HIGH 是 BOOTDEF_LOW 和 BOOTDEF_HIGH 的仿真等效版本,并且可以进行编程,以便在不写入 SECCFG 的情况下使用不同的引导模式选项进行实验。
引导定义表的自定义范围取决于正在使用多少引导模式选择引脚 (BMSP)。例如,0 个 BMSP 等于 1 个表条目、1 个 BMSP 等于 2 个表条目、2 个 BMSP 等于 4 个表条目,而 3 个 BMSP 等于 8 个表条目。
| BOOTDEF 名称 | 字节位置 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| BOOT_DEF0 | 7:0 | [3:0] BOOT_DEF0 模式 | 从节 7.7.2.2 中设置引导模式编号。任何不支持的引导模式都会导致器件进入等待引导(连接调试器)或引导至闪存(独立)。 |
| [7:4] BOOT_DEF0 选项 | 设置备用/附加引导选项。这可能包括更改特定引导外设的 GPIO 或指定不同的闪存入口点。有关表中要设置的有效 BOOTDEF 值,请参阅节 7.7.5。 | ||
| BOOT_DEF1 | 15:8 | BOOT_DEF1 模式/选项 | 请参阅 BOOT_DEF0 说明。 |
| BOOT_DEF2 | 23:16 | BOOT_DEF2 模式/选项 | |
| BOOT_DEF3 | 31:24 | BOOT_DEF3 模式/选项 | |
| BOOT_DEF4 | 39:32 | BOOT_DEF4 模式/选项 | |
| BOOT_DEF5 | 47:40 | BOOT_DEF5 模式/选项 | |
| BOOT_DEF6 | 55:48 | BOOT_DEF6 模式/选项 | |
| BOOT_DEF7 | 63:56 | BOOT_DEF7 模式/选项 |