ZHCSUP3A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCHG_ON | 输出电压,PCHG 导通 | VVCC – VPCHG,VVCC ≥ 8V,VBAT ≥ 5V | 7.5 | 8.4 | 9.7 | V | |
| VVCC – VPCHG,5V ≤ VVCC < 8V,VBAT ≥ 5V,VVCC > VBAT | VPACK – 1.4 | VPACK | |||||
| IPULLDOWN | 电流吸收能力 | 启用 PCHG,VBAT = 14.4V | 50 | µA | |||
| tR_PCHG(1) | PCHG PFET 的开通时间 | VPCHG 为 V(PCHG_ON) 的 10% 至 90%,VBAT ≥ 8V,CL = 1nF,PCHG 和 CL 之间的电阻为 5.1kΩ,预充电 FET 栅极和源极之间的电阻为 10MΩ | 30 | 110 | µs | ||
| tF_PCHG(1) | PCHG PFET 的关断时间 | VPCHG 为 V(PCHG_ON) 的 90% 至 10%,VBAT ≥ 8V,CL = 1nF,PCHG 和 CL 之间的电阻为 5.1kΩ,预充电 FET 栅极和源极之间的电阻为 10MΩ | 60 | 200 | µs | ||